Vista Connection

Utilice Connection para definir el comportamiento entre controladores y dispositivos.
IMPORTANTE:
En los módulos de E/S de seguridad PointMax, el RPI se establece en la vista Safety.
  • Seleccione una conexión Unicast o Multicast para utilizarla en la red EtherNet/IP. Para obtener más información, consulte Conexión de unidifusión o multidifusión.
  • Vea la causa del fallo de conexión.
    CONSEJO:
    Si hay un fallo de conexión, el área Module Fault muestra el código de error con una descripción que le ayuda a resolver los problemas del módulo. Para obtener más información, consulte Resolución de problemas del módulo.
  • Inhiba el módulo. Para obtener más información, consulte Inhibición de módulo.
  • Configure la respuesta a fallos para un fallo de conexión mientras el controlador está en modo de marcha.
  • Habilite o inhabilite el diagnóstico automático.
    ATENCIÓN:
    Si no habilita Automatic Diagnostics, el dispositivo no publicará diagnósticos en FactoryTalk Alarms and Events.
Ejemplo de la vista Connection

Conexión a través de EtherNet/IP

Los módulos de E/S de seguridad PointMax aceptan el parámetro Connection over EtherNet/IP.
  • Con los datos de entrada de seguridad, puede seleccionar Unicast o Multicast.
  • Con los datos de salida de seguridad, la conexión se establece en Unicast y se muestra N/A. No puede cambiar este parámetro.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal