Creación de tipos de ensamblaje de diagnósticos definidos por el usuario

Puede utilizar la aplicación Studio 5000 Logix Designer para crear tipos de ensamblaje de diagnóstico definidos por el usuario.
Cree el ensamblaje de diagnóstico definido por el usuario siguiendo estos pasos:
  1. En la sección Controller Organizer, vaya a Assets → Data types → User-Defined.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta User-Defined y seleccione New Data Type.
  3. Añada un nombre y una descripción (opcional) para su ensamblaje de diagnóstico.
  4. En el área Members, añada los miembros de datos según el ensamblaje de diagnóstico que se indica a continuación.
IMPORTANTE: Los miembros que se indican en las tablas se organizan de acuerdo con las reglas de alineamiento de datos de los controladores. Siga estrictamente el tipo de datos y la secuencia de los miembros que se indican en las tablas de este apéndice. Si no se siguen el tipo de datos y la secuencia, puede producirse una desalineación de datos tras ejecutar la instrucción Get Attribute Single Message (MSG).
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal