Procedimiento de calibración
Este ejemplo describe cómo calibrar un canal del módulo de entradas analógicas para utilizarlo con un tipo de entrada de voltaje (V).
Se aplican referencias de señales baja y alta al módulo de entradas analógicas para calibrarlo. Las referencias deben coincidir con el rango de entradas que utiliza el canal.
Tipo de entrada | Rango de entrada | Referencia de calibración baja | Referencia de calibración alta |
---|---|---|---|
Voltaje (V) | –10…10 V | 0.0 V | 10.0 V |
0…10 V | 0.5 V | 10.0 V | |
0…5 V | 0.5 V | 5.0 V |
- Conecte el calibrador de voltaje al canal que desea calibrar.
- Entre en línea con el proyecto y asegúrese de que el controlador esté en modo de programación.
- Confirme que el canal que desea calibrar haya sido configurado para el rango de entradas, Input Range, correcto.
- En la vista Calibration del cuadro de diálogo Module Properties, seleccione Start Calibration.
- Cuando aparezca un cuadro de diálogo donde se le pida que confirme que desea calibrar este canal, seleccione OK.
- Seleccione los canales uno por vez o en grupos para calibrarlos y seguidamente seleccione Next.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Attach Low Reference, establezca el calibrador en la referencia baja y aplíquela al canal.
- Seleccione Next. Aparece el cuadro de diálogo Low Reference Results para indicar el estado del canal calibrado.
- Si el estado es OK, seleccione Next. Si el estado no es OK, repita el proceso de calibración.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Attach High Reference, establezca el calibrador en la referencia alta y aplíquela al canal.
- Seleccione Next. Aparece el cuadro de diálogo High Reference Results para indicar el estado del canal calibrado.
- Si el estado es OK, seleccione Next. Si el estado no es OK, repita el proceso de calibración.
- Cuando aparezca el cuadro de diálogo Calibration Completed, seleccione Finish.
Entregue su opinión