Bloques de terminales extraíbles 5034-RTB24S

Diagrama 5034-RTB24S
Especificaciones generales – 5034-RTB24S
Atributo
5034-RTB24S
Voltaje nominal
240 VCA
Corriente, máx.
10 A
Especificaciones de cableado
Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001
Dimensiones aproximadas (alto × ancho × profundidad)
93.8 × 14.7 × 31.3 mm (3.69 × 0.58 × 1.23 pulg.)
Peso aprox.
20 g (0.70 oz)
Tipo de envolvente
Ninguna (estilo abierto)
Código de temperatura norteamericano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal