Bloques de terminales extraíbles 5034-RTB18 y 5034-RTB18S
Diagrama de 5034-RTB18 y 5034-RTB18S

Atributo | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
---|---|
Voltaje nominal | 240 VCA |
Corriente, máx. | 10 A |
Especificaciones de cableado | Consulte las especificaciones de cableado de los bloques de terminales extraíbles en los Datos técnicos – Especificaciones del sistema E/S PointMax, publicación 5034-TD001 |
Dimensiones aproximadas (alto × ancho × profundidad) | 93.8 × 14.7 × 31.3 mm (3.69 × 0.58 × 1.23 pulg.) |
Peso aprox. | 28 g (0.99 oz) – 5034-RTB18 18 g (0.63 oz) – 5034-RTB18S |
Tipo de envolvente | Ninguna (estilo abierto) |
Código de temperatura norteamericano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
Entregue su opinión