PC de panel ASEM 6300P
    Los PC de panel ASEM™ 6300P están equipados con procesadores Intel Core i3, i5, i7 y Celeron Skylake de séptima generación, y están diseñados para aplicaciones industriales complejas. Cuentan con tecnologías de pantalla táctil, que incluyen resistiva analógica y capacitiva proyectada para operación multitáctil.
Tanto las unidades de bisel estándar como las de perfil bajo están disponibles con resoluciones de hasta Full HD. Los PC de panel ASEM 6300P cuentan con clasificaciones de protección IP65/IP66 (según el modelo), por lo que son ideales para aplicaciones de lavado como el procesamiento de alimentos y las ciencias de la vida.
Los Box PC ASEM 6300B mejoran la ciberseguridad mediante la incorporación del software ThinManager®, lo que reduce la superficie de ataque y los riesgos de seguridad asociados con múltiples PC y aplicaciones almacenadas localmente en una planta. La BIOS preparada para ThinManager preinstalada en los modelos ASEM 6300B y 6300P permite una integración perfecta en su entorno ThinManager sin necesidad de infraestructura PXE o DHCP.
     OBSERVACIÓN: 
    Consulte PC de panel ASEM 6300P | Allen-Bradley (rockwellautomation.com) para obtener más información sobre este dispositivo.
Entregue su opinión