Nodos
Un nodo es cualquier objeto, tipo de objeto, variable, tipo de variable, tipo de datos personalizados o método de un proyecto. Los nodos de los proyectos se organizan en modelos de información.
Los nodos de
FactoryTalk Optix
representan diferentes tipos de datos y relaciones entre los nodos de una manera estandarizada que cumple con las especificaciones de OPC UA. FactoryTalk Optix
le permite acceder, visualizar y manipular datos dentro de los proyectos y permite la interoperabilidad entre diferentes componentes, dispositivos y aplicaciones. Por ejemplo, puede usar FactoryTalk Optix
en escenarios de esta complejidad:- Leer y escribir nodos de proyecto con otrasAplicaciones FactoryTalk Optix
- Leer y escribir nodos de proyecto con aplicaciones de terceros compatibles con OPC UA
- Producir y consumir alarmas y eventos en otras aplicaciones a través del protocolo Alarms and Events (A&E) de OPC UA
- Manipular proyectos con NetLogic (C#) o clientes OPC UA externos
Los nodos de un proyecto pueden tener varias propiedades. Las propiedades más comunes son:
Propiedad | Descripción |
|---|---|
NodeId | Identificador único para el nodo dentro del espacio de direcciones |
BrowseName | Nombre descriptivo del nodo que aparece en FactoryTalk Optix Studio |
DisplayName | Nombre localizado del nodo |
Descripción | Descripción de texto localizada del nodo |
CONSEJO:
Para obtener más información sobre OPC UA, consulte OPC UA.
Entregue su opinión