IUAVariable.SetDynamicLinkToAlias(aliasName, path, mode)

Establezca un vínculo dinámico de una variable a un nodo secundario o anidado dentro de un alias, especificando el modo de vínculo dinámico.
void SetDynamicLinkToAlias(string aliasName, string[] path, DynamicLinkMode mode = DynamicLinkMode.Read);

Argumentos

aliasName
(string)
BrowseName
del alias.
path
Matriz de cadenas que especifica la ruta a un nodo secundario o anidado dentro del alias.
mode
(DynamicLinkMode)
Un argumento opcional que especifica el modo de vínculo dinámico.
Los siguientes modos de vínculos dinámicos están disponibles:
DynamicLinkMode.Read
(default)
Lectura (del nodo de origen al primario).
DynamicLinkMode.Write
Escritura (de primario a origen).
DynamicLinkMode.ReadWrite
Lectura y escritura (bidireccional).
ResourceURI
Un objeto C# que contiene la ruta indicada en el argumento.

Ejemplo

Vincule una variable al atributo predeterminado (
Value
) de un nodo secundario directo de un alias en modo ReadWrite:
[ExportMethod] public void CreateDynamicLinkToAlias() { // Get the Text variable of a TextBox var myVariable = Owner.GetVariable("TextBox1/Text"); // Link to {MotorAlias}/Speed in ReadWrite mode myVariable.SetDynamicLinkToAlias("MotorAlias", new string[] { "Speed" }, DynamicLinkMode.ReadWrite); }
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal