Conector MQTT de Azure
El conector habilita la conexión entre MQTT y Azure.
IoT Hub y Event Grid proporcionan diferentes funcionalidades de MQTT y modelos de mensajería. La siguiente tabla resume las diferencias clave en la compatibilidad con MQTT, la estructura de temas, los patrones de comunicación y el tamaño de los mensajes.
IoT Hub | Event Grid |
|---|---|
Modelo cliente-servidor con un estrecho acoplamiento entre dispositivos y aplicaciones en la nube. | Modelo de publicación-suscripción que desacopla a editores y suscriptores. |
Compatibilidad limitada con las funciones de MQTT v3.1.1. | Compatibilidad con los protocolos MQTT v3.1.1 y v5. |
Temas estáticos y predefinidos. | Temas jerárquicos personalizados con compatibilidad con comodines. |
No admite difusiones de nube a dispositivo ni comunicación de dispositivo a dispositivo. | Admite patrones de comunicación de dispositivo a nube, difusiones de nube a dispositivo de alta distribución y comunicación de dispositivo a dispositivo. |
Tamaño máximo de mensaje de 256-KB. | Tamaño máximo de mensaje de 512-KB. |
Entregue su opinión