Variador Modbus
Tenga en cuenta estas pautas al trabajar con controladores Modbus.
Protocolos
El variador de comunicación Modbus admite estos protocolos:
- Modbus TCP. Modo de acceso al Socket TCP.
- Modbus RTU. Modo de acceso al puerto serie.IMPORTANTE:Si el dispositivo de destino es unAllen-Bradley®dispositivo incrustado, debe:
- Establecer el puerto serie del dispositivo de destino como RS-485 con SystemManager.
- Comprobar que las resistencias del terminador estén cableadas correctamente.
Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.
Tipos de datos
El variador de comunicación Modbus admite estos tipos de datos:
Tipo de datos | Longitud |
|---|---|
Bool | 1 bit |
Byte | 1 byte |
SByte | 1 byte |
UInt16 | 2 bytes |
Int16 | 2 bytes |
UIn32 | 4 bytes |
Int32 | 4 bytes |
Uint64 | 8 bytes |
Int64 | 8 bytes |
Float | 4 bytes |
Double | 8 bytes |
String | 80 caracteres de forma predeterminada |
Array |
Áreas de datos
El variador de comunicación Modbus admite estas áreas de datos:
Área | Código de función de Modbus (Hex) | Direccionamiento | Tipo de datos | Acceso | Rangos |
|---|---|---|---|---|---|
Bobinas simples | 01 Lectura 05 Escritura (Única) | Coil Status | Boolean | Lectura/Escritura | 0-65535 |
Bobinas | 01 Lectura 15 Escritura (múltiple) | Coil Status | Boolean | Lectura/Escritura | 0-65535 |
Entradas discretas | 02 Lectura | Input Status | Boolean | Solo lectura | 0-65535 |
Registro único | 03 Lectura 06 Escritura | Holding Register | Word | Lectura/Escritura | 0-65535 |
Registro múltiple | 03 Lectura 10 Escritura | Holding Register | Word | Lectura/Escritura | 0-65535 |
Input Register | 04 Lectura | Input Register | Word | Solo lectura | 0-65535 |
CONSEJO:
El direccionamiento puede variar de un dispositivo a otro. Para obtener más información, consulte la documentación del dispositivo.
modbus
modbus driver
Entregue su opinión