OPC UA
Planifique los diseños de servidor, cliente y seguridad de OPC UA para propiciar un intercambio de datos fiable e integraciones fáciles de mantener.
Alcance y planificación
Defina los datos, los clientes, las necesidades de acceso y los requisitos de seguridad necesarios antes de configurar una conexión OPC UA.
Publique, importe y sincronice solo los nodos que admiten la aplicación. Limitar el alcance de los nodos reduce la carga del sistema y simplifica el mantenimiento.
Planifique conjuntamente los diseños de punto de conexión, identificador de nodo, certificado y red. Un diseño coherente permite conexiones fiables y cambios de integración.
Preparación para la puesta en marcha
Al poner en marcha una conexión OPC UA segura, los integradores de sistemas pueden confirmar que el cliente y el servidor cumplen estas condiciones de preparación.
- El cliente puede alcanzar el punto de conexión del servidor. Para obtener instrucciones sobre el acceso a la red, consulte Configurar el firewall de un servidor OPC UA.
- El servidor publica y el cliente importa los nodos que requiere la aplicación.
- El cliente y el servidor utilizan modos y políticas de seguridad alineados.
- Un certificado de confianza y los pares de claves respaldan la conexión.
- El estado de la conexión confirma la conexión.
Capacidad y flujo de datos
Base la configuración de muestreo, publicación, conexión y suscripción en la carga de trabajo esperada y la criticidad de los datos.
Equilibre la capacidad de respuesta, el tráfico de red y la carga del servidor. Monitorice el estado de la conexión y revise el diseño cuando cambie la carga de trabajo.
Orientación relacionada
Para obtener instrucciones sobre el espacio de direcciones del servidor, la capacidad y la seguridad de los puntos de conexión, consulte las prácticas recomendadas para el servidor OPC UA.
Para obtener información sobre las conexiones de cliente, la monitorización de datos y las instrucciones sobre el alcance de los nodos, consulte las prácticas recomendadas para el cliente OPC UA.
Para obtener instrucciones sobre certificados, identidades y seguridad, consulte Seguridad y certificados de OPC UA.
Entregue su opinión