Personalización del editor de recetas
En lugar de utilizar el editor de recetas predeterminado, puede diseñar una interfaz de administración de recetas personalizada.
CONSEJO:
Puede desarrollar una interfaz de administración de recetas personalizada en función de los objetos reutilizados en el editor de recetas predeterminado. Para obtener más información, consulte Reutilizar los objetos del editor de recetas predeterminado.
Objetos gráficos y scripts para ingredientes
IMPORTANTE:
Al compilar la solución de administración de recetas personalizada, debe incluir los objetos de estos scripts de NetLogic.
Elemento | Funciones | Uso |
|---|---|---|
Objeto EditorDeRecetas |
| En el panel Propiedades , en la propiedad EsquemaDeReceta , seleccione un esquema de recetas. |
RecipesEditorUISetup NetLogic | Cree el siguiente conjunto de objetos para cada ingrediente del esquema de recetas seleccionado:
| Para crear los objetos gráficos, haga clic con el botón derecho en EditorDeRecetas o RecipesEditorUISetup y seleccione Ejecutar configuración . |
Selección de recetas almacenadas
Elemento | Funciones |
|---|---|
Objeto RecipesComboBox |
|
En RecipesComboBox , RecipesEditorComboBoxLogic NetLogic |
|
Administración de recetas
OBSERVACIÓN:
Los siguientes objetos de botón invocan los métodos respectivos del objeto de esquema de recetas.
Elemento | Función |
|---|---|
Objeto SaveButton | Guarde o actualice en la base de datos la receta escrita o seleccionada en RecipesComboBox |
En SaveButton , NetLogic EditorDeRecetasSaveButtonLogic | |
Objeto DeleteRecipeButton | Elimine la receta seleccionada de la base de datos mediante RecipesComboBox |
Objeto LoadButton | Cargue la receta seleccionada del controlador a FTOptixApplication mediante RecipesComboBox |
Objeto ApplyButton | Aplique la receta seleccionada en el controlador usando RecipesComboBox |
Notificaciones
Objeto | Función |
|---|---|
Objeto OutputMessage | Cuando el usuario guarda, elimina, carga o aplica una receta, se muestra un mensaje de salida durante cinco segundos.
CONSEJO:
Para cambiar el tiempo de retención de mensajes, haga doble clic en el script
RecipesEditorOutputMessageLogic de NetLogic y cambie el valor expresado en milisegundos. |
RecipesEditorOutputMessageLogic de NetLogic |
personalizar
Entregue su opinión