Loading

Taller virtual sobre máquinas inteligentes

Dé el siguiente paso en su viaje hacia las máquinas inteligentes
Regístrese para asistir a un taller virtual sobre máquinas inteligentes
Taller virtual sobre máquinas inteligentes hero image

Aumente su productividad y rentabilidad con un taller virtual sobre máquinas inteligentes

La fabricación inteligente abre nuevas posibilidades tanto para usted como para sus clientes, al ofrecer la oportunidad de ampliar sus capacidades de servicio, generar más ingresos y aumentar el valor de su empresa.

Estos beneficios pueden lograrse diseñando y creando especificaciones mediante dispositivos inteligentes que permiten que sus máquinas compartan, analicen y consulten los datos adecuados para mejorar las operaciones.

Regístrese para asistir a un taller virtual sobre máquinas inteligentes y descubra cómo utilizar dispositivos inteligentes para dar el siguiente paso hacia un ambiente de producción más colaborativo, ágil y eficiente.


Descubra el impacto de las máquinas inteligentes

Descubra cómo optimizar el rendimiento de los activos, la calidad de los productos y la seguridad

Cada taller puede adaptarse a su empresa con módulos que mejoran las operaciones independientemente de si está al comienzo o al final de su viaje hacia las máquinas inteligentes.

Se familiarizará con diversos temas, desde cómo acortar los ciclos de diseño y puesta en marcha, hasta cómo lograr un acceso sin precedentes a los datos. Regístrese ahora en un taller sobre máquinas inteligentes y descubra cómo ampliar la ventaja competitiva de su empresa:

  • Desarrollo más rápido de proyectos
  • Pruebas y validación sin componentes de hardware
  • Implementación más rápida de las máquinas
  • Maximización de la eficiencia total del equipo
  • Rendimiento optimizado de las máquinas
¿Quiere dar el siguiente paso en su viaje hacia las máquinas inteligentes?
Regístrese para asistir a un taller virtual sobre máquinas inteligentes

Nuestros expertos le guiarán hacia la excelencia operacional

Su taller sobre máquinas inteligentes le mostrará los pasos que puede seguir para acelerar los procesos, reducir los errores, recortar el tiempo improductivo y aumentar la productividad.

Main Image
Recorte el tiempo de lanzamiento al mercado y reduzca el tiempo improductivo de las máquinas con sensores inteligentes

Descubra cómo implementar sensores inteligentes para proporcionar un flujo continuo de datos valiosos sobre procesos y diagnósticos a su entorno de diseño, sistema de visualización y software de información. Esta información no solo puede ayudarle a reducir el tiempo de lanzamiento al mercado, sino también puede emplearse para disminuir el costo total de propiedad, mejorar el uso de los activos y ayudar a gestionar los riesgos.

Main Image
Mejorar la calidad del producto y reducir el tiempo de inactividad de su máquina mediante seguridad inteligente

Descubra cómo obtener acceso a datos en tiempo real y disfrutar de una conectividad transparente con la producción mediante la seguridad inteligente, que le ayudará a conseguir nuevas eficiencias, mejorar la calidad de los productos y aumentar la capacidad de respuesta de las operaciones. Estos sistemas ayudan a estandarizar la maquinaria y el control de seguridad, son menos susceptibles a las molestas interrupciones y pueden ayudarle a mejorar la productividad y la rentabilidad.

Main Image
Aumente la productividad y prevea los problemas de rendimiento con el control inteligente de motores

Los motores se utilizan en numerosas aplicaciones industriales y a menudo son esenciales para la productividad de la empresa. Con las soluciones de control inteligente de motores, puede monitorizar el estado y el rendimiento de cada motor para detectar con antelación posibles problemas, lo que ayuda a reducir el tiempo improductivo no deseado y aumentar los niveles de productividad.


Elija entre cualquiera de los módulos del taller virtual sobre máquinas inteligentes

Con un taller virtual sobre máquinas inteligentes, puede elegir los módulos y aprender a aplicar las soluciones directamente a sus propias operaciones.

Módulo 1:
Desarrollo más rápido de proyectos y beneficio de la integración
  • Gestor de código de aplicación y librerías para fabricantes de máquinas
  • Perfiles Add-On y creación automática de tags
  • Plantillas
  • Reutilización del código con la biblioteca del usuario: AOI y programas
  • Alarmas basadas en tags
  • Propiedad intelectual y protección contra alteraciones
Módulo 2
Pruebas y validación sin componentes de hardware
  • El emulador Logix
  • El simulador PV5500
  • El gemelo digital de la máquina
  • Emulate3D
Módulo 3
Implementación más rápida de las máquinas
  • Minimización de los errores durante la instalación
  • Menos cableado
  • Reducción del hardware
  • Fácil integración de máquinas y hardware en la red Ethernet/IP
Módulo 4
Maximización de la eficiencia total del equipo
  • Acceso en tiempo real a datos como la información sobre el estado de la máquina
  • Configuración automática de dispositivos
  • Mantenimiento predictivo
  • Cambio más rápido de línea de producción
Módulo 5
Optimización del rendimiento de la máquina
  • Analítica de datos
  • Cambios de software en línea
  • Actualización del firmware
  • Sustitución de sensores tradicionales por sensores IO Link
  • Analítica hasta el límite
  • Computación en la nube
¿Quiere descubrir cómo las máquinas inteligentes aumentan la productividad de sus instalaciones?

Descubra cómo optimizar el rendimiento de los activos, la calidad de los productos y la seguridad.

Regístrese para asistir a un taller virtual sobre máquinas inteligentes
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Eventos
  3. Chevron LeftChevron Left Talleres de máquinas inteligentes