Loading

Estación de trabajo de demostración en gabinete 1834 EtherNet/IP™

Número de pieza: ABT-MD1834EIC, ABT-MD1834EIC-CE (solo para la región EMEA)

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidad de la estación de trabajo

La demostración proporciona una plataforma compacta y práctica para mostrar la integración del control de motor mediante la tecnología de arranque directo en línea (DOL) con conectividad EtherNet/IP™. Diseñada para demostraciones a clientes, capacitación técnica y familiarización con el producto, la estación de trabajo incluye la interfaz de gateway 1834-AENTR Stratix 4400, medios físicos 1486 y interfaces de comunicación para controlar contactores 100-E, arrancadores de motor y operadores de panel 800F. Un controlador 5380 Compact GuardLogix® integrado se incluye en el paquete autónomo.

Los usuarios pueden interactuar con los botones pulsadores físicos para arrancar y detener los arrancadores de motor. La caja de demostración también incluye un receptáculo eléctrico estándar de 120 V CA para conectar un motor pequeño o una carga resistiva, como un ventilador, taladro o secador de cabello pequeño. Esta conexión de carga externa ayuda a los usuarios a visualizar la operación del motor de CA y monitorear los datos de operación, incluida la corriente del motor en amperes, la utilización de la capacidad térmica (TCU%) y la detección de fallos en tiempo real. La estación de trabajo refuerza la operación funcional y las capacidades clave, como el control de motor, la configuración de parámetros, las comunicaciones EtherNet/IP™ y la funcionalidad entre dispositivos similares. Su diseño portátil proporciona un entorno seguro y repetible para mostrar escenarios de aplicación comunes, procedimientos de puesta en marcha y técnicas de resolución de problemas.

También estará disponible una versión de esta estación de trabajo que cumple con la normativa CE para clientes en la región EMEA. Los clientes que requieran una estación de trabajo que cumpla con los requisitos CE aplicables deben pedir ABT-MD1834EIC-CE.


Propósito de la capacitación

Esta estación de trabajo está diseñada para clientes, distribuidores, equipos de ventas y personal de servicio que buscan experiencia práctica con la operación y la funcionalidad de la solución en gabinete 1834 EtherNet/IP™. Sirve como plataforma de aprendizaje interactiva para la configuración del sistema, el control de dispositivos, la integración de operadores locales y la resolución de problemas básicos. La estación de trabajo también refuerza las mejores prácticas para aplicaciones a nivel de máquina al proporcionar un entorno seguro y repetible para mostrar escenarios de operación del mundo real.

Componentes principales

Hardware de red

  • Gateway EtherNet/IP™ 1834-AENTR
  • Sistema de comunicación de medios físicos 1486
  • Interfaces de comunicación EtherNet/IP™

Hardware de control

  • Controlador Compact GuardLogix® 5380
  • Arrancadores de motor 100-E con capacidad de comunicación EtherNet/IP™
  • Toma de alimentación suplementaria 1834
  • Fuente de alimentación de 120 V/240 VCA
  • Componentes de cableado y protección integrados

Panel de interfaz de operador

  • Botones pulsadores de operador e indicadores de estado del panel 800F con comunicación EtherNet/IP™

Dimensiones de la unidad

  • Ancho: 19.50″ (495 mm)
  • Alto: 9.94″ (252 mm)
  • Profundidad: 5.74″ (146 mm)

Opciones de enchufe de 220–240 V

Consulte el documento disponible en Literature Library sobre las opciones de enchufe de 220–240 V para las estaciones de trabajo utilizadas en EMEA/AP (GMST10-PP524).


¿Listo para hablar con un especialista en inscripción en capacitación?

Cómo comprar

Para comprar productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, comuníquese con su oficina de ventas o distribuidor local.

Cómo obtener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y los horarios actuales de los cursos,  portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener asistencia

¿Necesita ayuda para seleccionar un curso, opciones de estación de trabajo o más?

Llámenos al 440-646-3434, opción 7 o envíe un correo electrónico a un especialista en inscripción

textura de fondo gris con degradado
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de capacitación
  5. Chevron LeftChevron Left Estaciones de trabajo de demostración de distribuidor
  6. Chevron LeftChevron Left Estación de trabajo de demostración en gabinete 1834 EtherNet/IP™
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.