Objetivos
Configurar PowerFlex 755T mediante el Workbench software Connected Components
Configurar una tendencia de alta velocidad en PowerFlex 755TS mediante el Workbench software Connected Components
Configurar PowerFlex 755TS para el control V/Hz de motor de inducción
Comprender el control vectorial de flujo
Configurar PowerFlex 755TS para el control vectorial de flujo de motor de inducción
Comprender el control vectorial sin sensores
Configurar PowerFlex 755TS para el control vectorial sin sensores de motor de inducción
Configurar PowerFlex 755TS para controlar motor de imán permanente de montaje superficial o motor de imán permanente interior
Discutir los requisitos de instalación de PowerFlex 755TS en relación con:
a. Cableado
b. Distribución de energía
c. Puesta a tierra
d. Montaje
e. Ventilación
Usar el HIM para visualizar y editar parámetros de PowerFlex 755TS
Comprender la información mostrada en la pantalla del HIM
Comprender las tarjetas de opción disponibles para PowerFlex 755T
Configurar un módulo de opción de comunicación Ethernet, PROFINET o PROFIBUS en PowerFlex 755T
Seleccionar y configurar el módulo de opción de retroalimentación adecuado para PowerFlex 755T
Explicar las opciones de E/S disponibles para PowerFlex 755T
Configurar un módulo de opción de E/S en PowerFlex 755T
Identificar los diferentes tipos de bombas usados en la industria
Reconocer las ganancias de eficiencia al usar un variador
Configurar PowerFlex 755T para el control de bombas