Descripción general
Este curso (ARE-100) tiene como objetivo proporcionar al usuario capacitación práctica sobre cómo crear simulaciones de eventos discretos en el software Arena. El curso también incluye una discusión sobre la gestión de proyectos de simulación y el trabajo que se requiere antes de comenzar un proyecto. El usuario puede completar los modelos de laboratorio descargando el software Arena e instalándolo en su computadora local, o puede utilizar el entorno Twin Studio para ejecutar Arena a través de la nube.
Después de completar el curso, usted debería poder hacer lo siguiente:
* Construir modelos en el software Arena.
* Reconocer qué sistemas son apropiados para la simulación en Arena.
* Comprender qué tipo de datos de entrada se necesitan para construir un modelo de simulación y qué datos de salida puede generar el modelo.