Loading

Andamiaje

Solo entrega privada

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número del curso: MUS-200
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnología: Craft Skills
  • Categoría: Understand
  • Duración: 3 días
Catálogo de cursos impartidos por instructor

Propósito del curso

Este curso proporciona información sobre los conceptos asociados con los procedimientos, las precauciones y las limitaciones para la instalación y el desmantelamiento seguros de andamios de estructura prefabricada de acuerdo con las normas de la OSHA parte 1910 o parte 1926, según corresponda.

Objetivos

Tras completar este curso, los estudiantes deberán ser capaces de realizar las siguientes tareas:

  • Explicar los requisitos establecidos por las normas de la OSHA parte 1910 o parte 1926
  • Identificar los peligros de seguridad asociados con los andamios
  • Identificar los tipos y los usos de los andamios
  • Discutir los procedimientos, las precauciones, las limitaciones y las prácticas en torno a los aspectos de la instalación, el uso y el desmantelamiento de andamios de estructura fabricada, incluyendo:
    • Sección base
    • Estructura de soporte
    • Acceso
    • Protección contra caídas
    • Plataforma
    • Objetos que caen
    • Mantener en posición vertical
    • Peligros eléctricos
  • Y más

Quién debe asistir

Este curso está diseñado para técnicos de mantenimiento mecánico.

Requisitos previos

Ninguno

Materiales para los estudiantes

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:

  • El manual del estudiante incluye los conceptos clave, definiciones, ejemplos y actividades presentados en este curso
  • La guía de laboratorio incluye los ejercicios prácticos

Práctica

A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las destrezas que ha aprendido mediante una variedad de ejercicios prácticos. Estos ejercicios se centran en las destrezas presentadas en cada lección. También tendrá la oportunidad de combinar y practicar grupos de destrezas clave al completar varias prácticas integradas durante el curso.

Aprendizaje de nivel superior

Una vez que haya dominado las destrezas cubiertas en este curso, puede que desee asistir a una capacitación específica, como:

  • Rigging course (MUS-205)

Agenda del curso

Día 1

  • Configuración de la sección base
  • Construcción de la estructura de soporte
  • Utilización del acceso
  • Uso de protección contra caídas
  • Instalación de la plataforma
  • Uso de protección contra objetos que caen
  • Mantenerlo en posición vertical

Día 2

  • Evitar peligros eléctricos
  • Discusión de informes de casos
  • Ejercicios de laboratorio
  • Revisión
  • Examen escrito

¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos guiados por instructor
  5. Chevron LeftChevron Left Andamiaje
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.