Objetivo del curso
Tras completar este curso, y contando con un PowerFlex® 750-Series (PowerFlex 753 o PowerFlex 755) cableado y un motor de CA, podrá instalar correctamente el variador, ponerlo en marcha y configurar los parámetros del variador para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación. El curso también presenta conceptos y técnicas que le ayudarán a mantener y solucionar problemas del variador, reconocer el hardware del PowerFlex 750-Series y diagnosticar fallas específicas.
A lo largo del curso, tendrá la oportunidad de utilizar una variedad de herramientas de hardware y software, incluyendo:
- El HIM A6 LCD
- Connected Components Workbench™ software
- DriveExecutive™ software
Tras cada demostración, se le asignarán ejercicios que ofrecen una amplia práctica con un PowerFlex 753 o PowerFlex 755.
Este curso de tres días se puede tomar de forma independiente o en conjunto con otros cursos del plan de estudios de PowerFlex 7-Class para ampliar aún más el desarrollo de habilidades.