Loading

Certificado de programador Logix5000™ acelerado nivel 1

Compartir:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número del curso: CCP250
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnología: ControlLogix Studio 5000 Logix Designer Courses
  • Categoría: Program Design
  • Duración: 5 días
Catálogo de cursos impartidos por instructor

Propósito del curso

Este curso acelerado está diseñado para personas que pueden aprender y aplicar rápidamente los conceptos, la terminología, el hardware y el entorno de programación Studio 5000 Logix Designer® de Logix5000™. Pasará rápidamente de estos conceptos iniciales a utilizar la tecnología de productor/tecnología de consumidor y los mensajes para multidifundir dispositivos de entrada y salida, compartir datos entre controladores y controlar E/S remotas.

Este curso lo prepara para el examen de certificación del curso de Logix5000™ Programmer Certificate Course Level 1, que se incluye en el precio del curso.

Al finalizar este curso, y dada una especificación funcional para una aplicación Logix5000™, usted debe ser capaz de desarrollar un proyecto para cumplir con los requisitos de la especificación. Este curso cubre las tareas comunes a los siguientes hardware, que utilizan el motor de control Logix5000™ o el sistema operativo:

  • ControlLogix®
  • CompactLogix

Estas tareas incluyen la creación de un nuevo proyecto, la programación de una aplicación y la adición de funcionalidad avanzada (por ejemplo, matrices de datos, instrucciones Add-On, datos de productor/consumidor y mensajes) a la aplicación.

Objetivos

Tras completar este curso, los estudiantes podrán realizar las siguientes tareas:

  • Crear un proyecto de Studio 5000 Logix Designer o para programadores
  • Programar una aplicación
  • Añadir funcionalidad avanzada a una aplicación (arreglos de datos, instrucciones Add-On, producir/consumir datos y mensajes)

A quién va dirigido

Los asistentes ideales al curso son aquellos que:

  • Son responsables de programar controladores Logix5000 mediante la aplicación Studio 5000 Logix Designer
  • Necesitan aprender a redactar lógica de escalera para cualquier aplicación

Nota sobre el plan de estudios: Junto con nuevo material y laboratorios, este curso contiene lecciones de los cursos CCP146, CCP151 y CCP143 en un formato acelerado de cinco días. No tome los tres cursos además de este. 

Requisitos previos

Para completar con éxito este curso, se requieren los siguientes prerrequisitos:

  • Haber completado al menos un curso de Rockwell Automation Logix5000 en los últimos dos años.
  • Estar cursando un certificado de Logix5000 para programadores. 

Materiales para estudiantes

Para mejorar y facilitar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes, se proporcionan los siguientes materiales como parte del paquete del curso:

  • El manual del estudiante incluye los conceptos clave, definiciones, ejemplos y actividades presentados en este curso.
  • El libro de laboratorio proporciona actividades de aprendizaje y práctica. Las soluciones se incluyen después de cada ejercicio para una retroalimentación inmediata.
  • La guía de procedimientos de Studio 5000 Logix Designer y Logix5000 proporciona los pasos necesarios para completar las tareas básicas de software comunes a todos los controladores Logix5000. Siguiendo los procedimientos de esta ayuda para proyectos, puede aplicar inmediatamente lo que aprende a su propio trabajo.

Práctica

A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las destrezas que ha aprendido mediante una variedad de ejercicios prácticos con una estación de trabajo ControlLogix con 5069 Compact I/O (ABT-TDCLX4). Los ejercicios se centran en las destrezas presentadas en cada lección.

Evaluación del certificado

El acceso a la evaluación del certificado es válido durante 90 días a partir del final de la clase y se proporcionará por correo electrónico. 

Agenda del curso

Día 1

  • Comprensión de los sistemas de control
  • Ubicación de los componentes del sistema ControlLogix
  • Identificación y conexión a redes industriales
  • Creación de un proyecto de Studio 5000 Logix Designer
  • Descarga, carga y conexión en línea

Día 2

  • Configuración de módulos en un proyecto de Studio 5000 Logix Designer
  • Creación de tags y monitoreo de datos
  • Redacción de lógica de escalera básica
  • Programación de instrucciones bitwise
  • Prueba de un diagrama de lógica de escalera

Día 3

  • Programación de instrucciones de temporizador y contador
  • Programación de instrucciones de comparación, matemáticas y movimiento
  • Práctica integrada: programación de una aplicación básica en el software Studio 5000 Logix Designer
  • Creación de un tipo de datos definido por el usuario

Día 4

  • Creación y uso de arreglos
  • Creación de Add-On Instructions
  • Búsqueda y gestión de archivos
  • Configuración de un controlador Logix5000™ para producir y consumir datos

Día 5

  • Configuración de un mensaje Logix5000™
  • Recuperación y establecimiento de valores de estado del controlador
  • Uso de las herramientas de Studio 5000 Logix Designer
  • Identificación y corrección de fallas en un sistema Logix5000™

¿Está listo para hablar con un especialista en inscripción a cursos de capacitación?

Cómo comprar

Para adquirir productos de capacitación o para obtener más información sobre nuestras soluciones de capacitación, póngase en contacto con su oficina de ventas o con el distribuidor local.

Cómo tener acceso

Para ver los cursos presenciales disponibles y consultar los horarios actuales de los mismos Portal de servicios de capacitación.

Cómo obtener ayuda

¿Necesita ayuda con la selección de cursos, opciones de estaciones de trabajo o más?

Enviar un correo electrónico a un especialista en inscripciones

fondo gris de textura degradada
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Asi...
  3. Chevron LeftChevron Left Servicios de capacitación para el desarrollo del personal
  4. Chevron LeftChevron Left Cursos guiados por instructor
  5. Chevron LeftChevron Left Certificado de programador Logix5000™ acelerado nivel 1
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.