Ahora es el momento de replantearse la logística de fabricación y el manejo de materiales.
Las investigaciones demuestran que el manejo de materiales puede representar hasta el 25% de los costos de mano de obra de fabricación y el 15% de los costos generales de fabricación. Además, hasta el 50% de todas las reclamaciones de compensación de los trabajadores están relacionadas con actividades de manejo manual de materiales.
Como resultado, los fabricantes están utilizando soluciones de inteligencia artificial (IA) y robots móviles autónomos (AMR) para mover los materiales en sus plantas de forma más rápida, eficaz en cuanto a costos y segura.
Desde 2015, los robots AMR y carretillas elevadoras autónomas OTTO® han ayudado a las empresas a generar un rápido retorno de la inversión. Esto incluye una reducción de la mano de obra de hasta un 20%, un ahorro de más de USD 1,000,000 anuales y una tasa interna de ingresos de más del 50%.
Una empresa de bienes de consumo de miles de millones de dólares elige robots AMR
Se consideraron cuatro alternativas de manejo de materiales
Nuestra flota de robots móviles autónomos puede realizar trabajos de manejo de materiales de hasta 4200 lb.
Una empresa global de bienes de consumo necesitaba una solución flexible, confiable y más segura para mejorar la logística de almacén en dos enormes instalaciones.
Antes de seleccionar la solución de manejo de materiales, se evaluaron los robots AMR, los transportadores, los montacargas y los vehículos guiados automatizados (AGV) en cuanto a productividad y costos.
La empresa descubrió que los robots AMR de OTTO eran más flexibles que los transportadores, más seguros que los montacargas tradicionales, más adaptables que los AGV y la solución eficaz en cuanto a costos. Por lo tanto, se seleccionaron robots AMR para ambos sitios. Y se logró un retorno de la inversión positivo en menos de dos años.
- 1.75 millones de pies cuadrados de operaciones totales en 2 instalaciones de fabricación
- 1275 millas recorridas por robots AMR diariamente
- 6100 misiones completadas diariamente
Traslade los materiales de forma más rápida, económica y segura con los robots AMR
Descubra cómo mejorar la logística de su fábrica y almacén
Productos de consumo
Automotriz
Ciencias de la vida
Alimentos y bebidas
Fabricación industrial
Industrias que adoptan robots de fabricación y almacén
Los robots AMR impulsados por inteligencia artificial están diseñados para trabajar con personas y en torno a ellas, así como en las plantas de fabricación
¿Necesita soluciones para mejorar el flujo de materiales en sus instalaciones de fabricación o logística? Los robots AMR ayudan a aumentar la productividad del personal, mejorar la seguridad y ofrecer un rápido retorno de la inversión. Nuestro crecimiento en los últimos 10 años ha sido exponencial. Y nuestra base de clientes de robots AMR, las industrias y las aplicaciones siguen creciendo. Visite nuestros casos prácticos para descubrir por qué.
¿Son los robots AMR adecuados para su empresa? Utilice nuestra calculadora de retorno de la inversión para obtener una visión rápida de su período de amortización. Algunas de las principales industrias de fabricación que están introduciendo robots AMR:
- Automóviles y neumáticos
- Alimentos y bebidas
- Productos de consumo
- Ciencias biológicas
- Almacenamiento y logística
- Impresión y empaquetado
- Fabricación industrial
Las 15 principales aplicaciones de manejo de materiales para robots AMR
¿Cuáles son las principales aplicaciones de los robots móviles autónomos en su planta? MH Equipment afirma que algunas de las principales aplicaciones de manejo de materiales y logística de almacén para los robots AMR y los montacargas autónomos incluyen:
- Reabastecimiento desde la zona de preparación del almacén hasta la línea de producción
- Traslado desde el subensamblaje hasta las líneas de producción principales
- Transporte de trabajo en curso
- De la paletizadora a la envolvedora de plástico y a la zona de preparación de salida
- De la zona de preparación de kits a la línea de producción
- Del ensamblaje final a la línea de producción
- Del final de línea a la entrada de los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS)
- Entrega de mercancías desde las zonas de almacenamiento hasta las células de trabajo
- Preparación de contenedores entre etapas de trabajo como trabajo en curso
- Recogida de mercancías y reubicación en las estaciones de empaque
- Transporte de materias primas y productos terminados entre los lugares de almacenamiento
- Traslado de productos a las líneas de empaque
- Devolución de sobregiros al inventario
- Descarga o apilamiento de cajas
- Descarga de paletas y materiales de los camiones
Más inteligente. Más rápido. Más fácil de programar.
Mejore la velocidad y la flexibilidad
Gestione fácilmente su flota de robots AMR y maximice el rendimiento. Escale con software intuitivo que empareja las solicitudes de trabajo y los robots en tiempo real, reduciendo el tiempo de ciclo.
- Seleccione los robots AMR adecuados para la tarea
- Diseñe fácilmente rutas y programe funciones
- Comience a operar robots en un día
Centralice la gestión de flotas
Controle todo su sistema desde un solo lugar. Integre su flota de AMR OTTO con sus sistemas existentes para transferir materiales de manera transparente por toda su instalación.
- Conéctese fácilmente con su software existente
- Comuníquese con sus PLC
- Emita comandos de manera conveniente
Escale y optimice fácilmente
Analice y ajuste sus operaciones de manejo de materiales en un solo lugar. Maximice su retorno de la inversión con tableros que convierten los puntos de datos en acción.
- Acceda a datos de producción en vivo
- Resuelva cualquier problema de producción más rápido
- Identifique y maximice los datos de tendencias
Automatizar su flujo de trabajo de manejo de materiales es fácil con nuestro software
Empezar es más fácil de lo que piensa. Empiece a mover materiales en un día.
Nuestro software le ofrece un control total de sus operaciones de manejo de materiales a través de una plataforma fácil de usar. Ya sea que tenga un robot AMR o 100 robots, el software OTTO Fleet Manager le ayuda a llevar los productos adecuados al lugar adecuado en el momento adecuado, siempre. Además, nuestros expertos en robots AMR le acompañan en cada paso del camino, ayudándole a diseñar el manejo de materiales con eficiencia de pico.
Hay un robot OTTO AMR para cada trabajo
Podemos mejorar la eficiencia de la fabricación compleja y el manejo de materiales
Los robots móviles autónomos de OTTO ofrecen nuevos estándares de productividad en sus operaciones con soluciones de manejo de materiales altamente confiables y adaptadas a los flujos de trabajo únicos de su instalación. ¿El resultado? Los clientes coinciden en que nuestros robots autónomos ayudan rápidamente a mejorar el rendimiento de la planta, la eficiencia laboral y la seguridad. ¿Qué robot AMR es el adecuado para usted?
- OTTO 100
- OTTO 600
- OTTO 1200
- OTTO 1500
- OTTO Lifter
El OTTO 100 es un robot AMR fuerte y ágil diseñado para ayudar a mover cargas frecuentes a través de flujos de trabajo de persona a persona.
Capacidad de carga: 150 kg (330 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 2 m/s (6.5′/s)
Dimensiones totales: 740 × 550 × 308 mm (29.1 × 21.7 × 12.1″)
Un robot AMR resistente y ágil, el OTTO 600 está diseñado para ayudar a mover cargas útiles de tamaño mediano rápidamente a través de espacios reducidos.
Capacidad de carga útil: 600 kg (1320 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 1.4 m/s (4.5′/s)
Dimensiones totales: 1050 × 700 × 320 mm (41.3 × 27.6 × 12.6″)
El OTTO 1200 es un robot AMR para aplicaciones severas diseñado para ayudar a mover cargas pesadas rápidamente a través de espacios reducidos.
Capacidad de carga: 1200 kg (2640 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 1.4 m/s (4.5 ′/s)
Dimensiones totales: 1350 × 910 × 320 mm (53.1 × 35.8 × 12.6 ″)
El OTTO 1500 es un robot AMR para aplicaciones severas diseñado para ayudarlo a mover sus cargas más pesadas rápidamente a través de lugares de trabajo industriales difíciles.
Capacidad de carga: 1900 kg (4190 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 2 m/s (6.5′/s)
Dimensiones totales: 1837 × 1283 × 351 mm (72.3 × 50.5 × 13.9″)
Un potente montacargas autónomo, el AMR OTTO Lifter está diseñado para ayudar a mover continuamente paletas entre puestos, máquinas y ubicaciones de la planta.
Capacidad de carga: 1200 kg (2640 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 1.5 m/s (5 ′/s)
Dimensiones totales: 2841 × 1201 × 2155 mm (111.9 × 47.3 × 84.8 ″)
Otros también vieron
Según su actividad