Loading

Vea lo que es posible con un MES líder para ciencias biológicas

El sistema MES FactoryTalk PharmaSuite es reconocido como líder e innovador principal
OBTENGA EL INFORME
empleado de fabricación farmacéutica trabajando con un uniforme de seguridad
Software MES: Informe de fabricación farmacéutica, biotécnica y de terapia celular y genética
OBTENGA EL INFORME

Excelencia del sistema MES en las ciencias biológicas

Como la solución MES líder desarrollada específicamente para la industria de las ciencias biológicas, FactoryTalk® PharmaSuite® se conoce por combinar flexibilidad con estandarización. Al ofrecer una amplia gama de funcionalidades y una experiencia de implementación significativa, explore por qué PharmaSuite fue nombrada  líder e innovador principal por ABI Research Competitive Ranking.

Logotipo del galardón Innovador Superior de ABiresearch
Logotipo del galardón Líder de ABiresearch

“El sistema MES centrado en la industria farmacéutica proporciona una amplia gama de funcionalidades específicas del mercado, incluida la capacidad de llevar un seguimiento de los procesos de producción de la cadena de frío con materiales termosensibles."

– Software MES: Informe de fabricación farmacéutica, biotécnica y de terapia celular y genética

Descargue el software MES: Informe de fabricación farmacéutica, de biotecnología y de terapia celular y genética


INNOVACIÓN ESPECÍFICA DE LA INDUSTRIA

Satisfacer los exigentes requisitos reglamentarios

Gestionar materiales termosensibles

Aproveche las capacidades de la nube

Comprobaciones de uniformidad en tiempo real

DESCUBRA CÓMO SE INTEGRA PHARMASUITE

Los informes de ABI Research Competitive Ranking ofrecen una visión completa de los diferentes mercados, evaluando las estrategias de implementación e innovación de las empresas.

Descargue ahora el informe para conocer lo que hace de FactoryTalk® PharmaSuite® una solución MES innovadora en áreas clave como:

  • Capacidades del producto
  • Visibilidad, accesibilidad y seguridad de los datos
  • Experiencia de usuario y potencialización del personal
  • Creación de un hilo digital
  • Experiencia vertical en fabricación
Obtenga el informe
Imagen abstracta de conexión de red a la onda de datos sobre fondo azul oscuro.
Sistema MES para la industria de las ciencias biológicas
Sistema MES para la industria de las ciencias biológicas
Sistema MES para la industria de las ciencias biológicas
PharmaSuite se integra de manera transparente y ofrece la precisión, el control y la confiabilidad que exigen los fabricantes líderes.
Más información

Explorar FactoryTalk PharmaSuite

FactoryTalk® PharmaSuite® es la solución líder de MES desarrollada de forma específica para la industria farmacéutica. Proporciona la optimización basada en roles de cada etapa del ciclo de vida y ayuda a obtener resultados con mayor rapidez. Combinado con un motor de actualización inteligente, el sistema MES PharmaSuite® proporciona aplicaciones basadas en valor para el crecimiento tanto en el procesamiento por lotes como discreto, a la vez que le ayuda a cumplir con las pautas de cumplimiento normativo.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left Fac...
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left Sistema MES para la industria de las ciencias biológicas
  8. Chevron LeftChevron Left Vea lo que es posible con un MES líder para ciencias biológicas