Loading

PowerFlex DC
Allen-Bradley

Nuestra línea completa de productos PowerFlex® variador de CC incluye PowerFlex variador de CC digital, PowerFlex regulador independiente (SAR) de CC y PowerFlex controlador de campo de CC.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Familia PowerFlex de variadores de CC 20p, vista frontal
Familia PowerFlex de variadores de CC 20p, vista frontal
Chevron LeftChevron Left
Familia PowerFlex de variadores de CC 20p, vista frontal
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestra línea completa de productos PowerFlex® variador de CC incluye PowerFlex variador de CC digitales, PowerFlex reguladores independientes de CC (SAR) y PowerFlex controladores de campo de CC. Nuestras soluciones de CC pueden satisfacer las necesidades de una amplia gama de aplicaciones exigentes. Están diseñadas para aplicaciones de motor de CC y readaptaciones de hasta 6000 Hp/4000 kW.


  • Ofrece las siguientes clasificaciones de potencia:
    • 200…240 V: 1.2…224 kW/1.5…300 Hp/7…1050 A
    • 380…480 V: 1.5…671 kW/2…900 Hp/4.1…1494 A
    • 500…600 V: 37…932 kW/50…1250 Hp/67.5…1688 A
    • 690 V: 298…1044 kW/400…1400 Hp/452…1582 A
    • Soluciones diseñadas a medida disponibles hasta 4000 kW/6000 Hp
  • Ofrece configuraciones regenerativas y no regenerativas
  • Incluye envolvente de tipo abierto, convertidor de inducido
  • Incluye un convertidor de campo regulado
  • Cuenta con un regulador avanzado con funcionalidad DPI™ integrada, tacómetro de CC y capacidad de encoder
  • Proporciona supresión de ruido y voltaje para entornos sensibles al ruido
  • Ofrece opciones flexibles de retroalimentación y comunicación
  • Ofrece E/S extensas para flexibilidad de instalación
  • Proporciona ajustes de voltaje globales optimizados diseñados para estándares globales
  • Incluye firmware que se puede actualizar mediante Flash
  • Proporciona configuración y programación mediante un teclado LCD integral o software
  • Ofrece integración Premier con PowerFlex® que utiliza la plataforma de control Logix para simplificar la programación de parámetros y etiquetas, y reducir el tiempo de desarrollo

Características del controlador de campo de CC

  • Ofrece un controlador de campo inversor trifásico en los siguientes rangos:
    • Entrada de 60…200 V CA: salida de 17…570 A
    • Entrada de 230…500 V CA: salida de 17…570 A
  • Proporciona control de campo de motor o generador de CC trifásico, de cuatro cuadrantes (con inversión)
  • Cuenta con carcasa de tipo abierto
  • Ofrece funcionalidad DPI™ integrada y opciones de comunicación flexibles
  • Ofrece configuración y programación mediante un teclado LCD integral o software
  • Ofrece E/S extensas para flexibilidad de instalación
  • Incluye firmware que se puede actualizar mediante Flash
  • Úselo para aplicaciones de control de campo de motor de CC independiente o en combinación con un PowerFlex variador de CC digital o con un PowerFlex regulador independiente (SAR) de CC
  • Úselo en el modo autónomo para:
    • Proporcionar alimentación eléctrica a un campo de motor de CC con una referencia fija mediante E/S fijas
    • Controlar electroimanes y otras cargas sin motor
  • Le permite modernizar el control de motor de CC mediante el uso de un motor existente y un puente de alimentación eléctrica externo
  • Proporciona una solución eficaz en cuanto a costos para aplicaciones de readaptación de CC que requieren inversión de motor
Soluciones empaquetadas PowerFlex de CC
OrdersOrders
Soluciones empaquetadas PowerFlex de CC

Elija entre una variedad de soluciones empaquetadas estándar que han sido pre-ingenierizadas para agilizar su proceso de adquisición. Estas soluciones ayudarán a simplificar la entrega y la instalación, y facilitarán los pedidos repetidos y el inventario.

Seleccione opciones de variador, envolvente y alimentación eléctrica.

Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de variador de CC PowerFlex 20P-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Certificaciones de variador de CC
    • Marcado CE
    • cULus Listed
    • KCC
    • RCM
    • RoHS
  • Certificaciones de controlador de campo de CC
    • Marcado CE
    • cULus Listed
    • KCC
    • RCM
    • RoHS

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left PowerFlex DC
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.