Loading
Imagen de héroe del motor Armor PowerFlex 330 Drive
Nuevo producto

Motor integrado Armor PowerFlex 330
Allen-Bradley

¡Próximamente! Revolucione el diseño de máquinas con este motor compacto, ultraeficiente e integrado que es más pequeño, más ligero y más fácil de instalar, todo mientras reduce los costos de puesta en marcha.
Contacto cuando esté disponible
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general

Diseñe para el futuro con este innovador motor de variador integrado construido con tecnología avanzada. Diseñado para una eficiencia energética ultraalta y un factor de forma ligero, el motor Armor™ PowerFlex® 330 agiliza el diseño de la máquina, acelera la instalación y simplifica la integración del sistema. Su innovadora tecnología de motor reduce el consumo de energía en un 10% o más, lo que le ayuda a reducir costos y aumentar la producción. Con inteligencia incorporada, proporciona información en tiempo real para ayudar a impulsar la productividad y mejorar la eficiencia operativa.

 Disponible en 2026 para proyectos que se envíen a Norteamérica.

Logotipo de Allen-Bradley

Arranque más rápido. Opere de manera más inteligente.

Ya sea que sea un OEM o un usuario final, los motores integrados Armor PowerFlex 330 funcionan a la perfección con nuestra plataforma de control Logix, creando un entorno unificado y fácil de usar que simplifica el diseño, la integración y la resolución de problemas del sistema. Los OEM se benefician de un desarrollo más rápido y una menor complejidad, mientras que los usuarios finales obtienen una implementación más sencilla de máquinas que son más seguras, más protegidas y más fáciles de mantener.

ArmorPowerFlex 330 en transportador

Un motor On-Machine™ más pequeño, ligero y ecológico

hasta un

50 %

más pequeño y ligero

10 %

menos energía utilizada
en promedio

menores costos de puesta en marcha

30 %

o más

Recomendado para ti

Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Solutions for OEMs and Machine Builders
Rockwell Automation empowers OEMs with smart machine solutions for improved efficiency, flexibility and data-driven innovation.
Más información
On-Machine Solutions
On-Machine Solutions
On-Machine Solutions
Our On-Machine products are field mounted outside of a cabinet so that you can move away from large, enclosures - and mount devices in better locations.
Más información
VIDEO
Obtenga más información sobre el portafolio On-Machine™ de Allen-Bradley

Las soluciones On-Machine™ permiten arquitecturas de control descentralizadas en las que los componentes de automatización se montan en el campo en lugar de guardarse en grandes envolventes eléctricos. Este enfoque ofrece máquinas modulares más simplificadas que pueden tener costos totales más bajos, menor espacio y menos tiempo de puesta en marcha.

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Variadores de frecuencia (VFD)
  5. Chevron LeftChevron Left Motor de accionamiento integrado Armor PowerFlex 330
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.