Loading

Cortinas de seguridad GuardShield PAC 450L
Allen-Bradley

Estas cortinas de seguridad están diseñadas para la detección de todo el cuerpo, ya sea de una persona u objeto, al pasar a través de un campo de detección.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(43)
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
  • Un par de cortinas de seguridad rojas de 1050 mm de longitud, colocadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí
  • Una pareja de cortinas de seguridad rojas de 600 mm de longitud, posicionadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí con módulos enchufables y cables con conectores en el extremo derecho
  • Vista frontal/de lente de una cortina de seguridad de 150 mm
  • Un par de cortinas de seguridad rojas de 150 mm de longitud, colocadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí
  • Una pareja de cortinas de seguridad rojas de 150 mm de longitud, posicionadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas con módulos enchufables y cables con conectores en el extremo derecho
Un par de cortinas de seguridad rojas de 1050 mm de longitud, colocadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí
Una pareja de cortinas de seguridad rojas de 600 mm de longitud, posicionadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí con módulos enchufables y cables con conectores en el extremo derecho
Vista frontal/de lente de una cortina de seguridad de 150 mm
Un par de cortinas de seguridad rojas de 150 mm de longitud, colocadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí
Una pareja de cortinas de seguridad rojas de 150 mm de longitud, posicionadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas con módulos enchufables y cables con conectores en el extremo derecho
Chevron LeftChevron Left
Un par de cortinas de seguridad rojas de 1050 mm de longitud, colocadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí
Chevron LeftChevron Left
Una pareja de cortinas de seguridad rojas de 600 mm de longitud, posicionadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí con módulos enchufables y cables con conectores en el extremo derecho
Vista frontal/de lente de una cortina de seguridad de 150 mm
Un par de cortinas de seguridad rojas de 150 mm de longitud, colocadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas entre sí
Una pareja de cortinas de seguridad rojas de 150 mm de longitud, posicionadas horizontalmente, con tapas de extremo grises y lentes enfrentadas con módulos enchufables y cables con conectores en el extremo derecho
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras cortinas de seguridad GuardShield™ PAC 450L ayudan a proteger al personal de maquinaria peligrosa. Estas cortinas de seguridad están diseñadas para la detección de todo el cuerpo y normalmente se colocan alrededor de un área o delante de una zona de entrada o salida de un proceso de máquina que presenta un riesgo moderado o alto de lesiones al operador. Nuestras cortinas de seguridad GuardShield son diferentes a las cortinas de seguridad tradicionales, que se basan en unidades de transmisor y receptor independientes. La tecnología patentada permite que cada transceiver se utilice como transmisor o receptor mediante un innovador módulo enchufable. Al igual que los otros productos avanzados de la línea GuardShield 450L, las versiones PAC también cuentan con alineación por láser integrada, conexión en cascada, supresión del haz y silenciamiento integrados.

Descripción general

  • Presenta un diseño compacto de 30 × 30 mm (1.18 × 1.18″)
  • Incluye Integrated Laser Alignment System (ILAS), microinterruptores DIP enchufables y opción de supresión del haz integrada disponible para facilitar la instalación y configuración
  • Ofrece innovadores módulos enchufables (disponibles por separado) que permiten función básica (ON/OFF)
  • Proporciona módulos enchufables en cascada para conexión en serie de cortinas de seguridad
  • Cubre un amplio rango de alturas de protección: 150, 600, 900 o 1050 mm (5.91, 23.62, 35.43 o 41.34″) y está disponible en modelos de 1, 2, 3 o 4 haces, respectivamente
  • Ofrece  opciones de montaje versátiles para una mayor flexibilidad de aplicación
Rockwell Automation protege a las personas y la productividad con las nuevas cortinas de seguridad GuardShield
NewsNews
Comunicado de "publicación"
Rockwell Automation protege a las personas y la productividad con las nuevas cortinas de seguridad GuardShield
Lea ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • cULus Listed
  • Marcado CE para todas las directivas aplicables
  • Marcado UKCA para todos los reglamentos aplicables
  • Marcado RCM
  • Certificado TÜV

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Productos de seguridad industrial
  5. Chevron LeftChevron Left Cortinas de seguridad GuardShield PAC 450L
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.