- Apto como perno de bisagra en puertas de guarda de peso ligero y medio
- Aísla la energía cuando la puerta se mueve 5°
- Grado de operación ajustable mediante leva
- carcasa de metal fundido robusto
- Dos contactos N.C. y un contacto N.A. (sellado conforme a IP66)
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Nuestros interruptores de enclavamiento con bisagra para aplicaciones severas Rotacam™ son interruptores con enclavamiento de seguridad accionados por bisagra. Se conectan al perno de bisagra existente para operación directa del interruptor. La alimentación eléctrica de la máquina se aísla cuando la barrera protectora se abre apenas 5°. Para aplicaciones que requieren un grado de operación mayor, la leva interna se puede ajustar de 5 a 11°.
Información adicional
Proteja a su personal, la productividad y el ambiente con nuestros Componentes de seguridad y Soluciones de seguridad integradas. Comprendemos los desafíos de su planta y podemos ayudarlo a alcanzar sus objetivos con una de las carteras de seguridad más amplias del sector.
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- cULus Listed
- Certificación SUVA
- Certificación TÜV
Clasificación de seguridad
Enclavamientos de doble canal adecuados para sistemas de cat. 3 o 4
Datos de seguridad funcional
- B10d: > 2 x 106operaciones con carga mínima
- PFHD: < 3 x10-7
- MTTFd: > 385 años
- Puede ser adecuado para uso en sistemas con niveles de rendimiento Ple o Pld (de acuerdo con ISO 13849-1:2006) y para uso en sistemas SIL2 o SIL3 (de acuerdo con CEI 62061) según la arquitectura y las características de la aplicación
Cumplimiento de las normas
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de interruptores de seguridad | GLSAFE-BR002_-ES-P |