Nuestros relés de control Bulletin 700-EF IEC ofrecen bobinas universales de amplio rango que permiten que cuatro bobinas cubran voltajes de control de 24–500 V, 50–60 Hz, CC, lo que facilita la selección. Estas bobinas también ofrecen bajo consumo de energía, lo que ahorra energía.
- Productos
- descripción general
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Incluye bobinas de amplio rango universal sin herramientas
- Proporciona ahorro de energía
- Ofrece terminales de entrada de bobina que se pueden cambiar del lado de línea al lado de carga
También puede interesarle
Certificaciones
Certificaciones
- Certificación CCC
- Marcado CE
- Certificación CSA
- Listado cULus
- EAC
- IEC
- RCM
Cumplimiento de normas
- CSA C22.2 No. 14
- EN/IEC 60947-1, -5-1
- Cumple con las restricciones de materiales de la Directiva Europea 2002/95/EC - EU-RoHS
- UL 508
Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación.