Loading

Controladores CompactLogix 5480
Allen-Bradley

Los controladores CompactLogix™ 5480 son controladores en tiempo real con Windows 10 IoT Enterprise que se ejecuta en paralelo al motor de control Logix.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Controlador CompactLogix 5480 orientado hacia la izquierda 5069 l46ermw
Controlador CompactLogix 5480 orientado hacia la izquierda 5069 l46ermw
Chevron LeftChevron Left
Controlador CompactLogix 5480 orientado hacia la izquierda 5069 l46ermw
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Los controladores CompactLogix™ 5480 son controladores en tiempo real con Windows 10 IoT Enterprise que funcionan en paralelo con el motor de control Logix. Nuestro CompactLogix 5480 utiliza el mismo motor de control rediseñado que se implementa en los controladores ControlLogix® 5580 y CompactLogix 5380. Esta línea de controladores Logix admite aplicaciones de Windows integradas, como análisis, recopilación de datos y cálculos predictivos. La capacidad de recopilar datos y tomar decisiones a nivel de máquina ayuda a respaldar la Connected Enterprise y beneficia tanto a los usuarios finales como a los OEM.

  • Proporciona un controlador en tiempo real basado en Logix que ejecuta una instancia de Windows 10 IoT Enterprise
  • Compatible con Studio 5000 Logix Designer® versión 32
  • Es ideal para aplicaciones de tamaño mediano a grande que requieren control de alto rendimiento y capacidad de procesamiento de datos
  • Permite E/S de alta velocidad, control de movimiento y topologías de anillo/lineal a nivel de dispositivos
  • Incluye tres puertos Ethernet/IP GbE que permiten comunicaciones de alta velocidad, E/S y control de movimiento (dos son configurables y admiten dirección IP doble o anillo a nivel de dispositivos)
  • Incluye un puerto Ethernet GbE como interfaz de red dedicada para el SO comercial
  • Admite hasta 31 módulos locales Compact I/O™ Bulletin 5069
  • Ofrece funciones de seguridad mejoradas que incluyen firmware de controlador con firma digital, detección de cambios basada en el controlador y un registro de control de acceso basado en roles a rutinas e instrucciones Add-On
  • Permite a los usuarios implementar aplicaciones estándar y/o personalizadas basadas en Windows 10, integradas estrechamente con el control Logix en tiempo real
  • Incluye DisplayPort integrado para conectividad de monitor industrial de alta definición
  • Incluye dos puertos USB 3.0 para periféricos de SO y capacidad de almacenamiento de datos ampliada
 
Mejore la ciberseguridad y la confiabilidad en su sistema de control ControlLogix
Main Image
Mejore la ciberseguridad y la confiabilidad en su sistema de control ControlLogix

Nuestras computadoras industriales ASEM™ 6300 están diseñadas para mejorar la seguridad y la confiabilidad de su sistema de control ControlLogix®. Cada modelo está diseñado individualmente para minimizar o eliminar puntos frecuentes de fallo y crear un sistema de visualización más seguro, confiable y rentable.

Obtenga más información sobre nuestra familia de computadoras industriales

Comparación de productos

CompactLogix 5480
Números de catálogo​

Logix
Memoria​

Nodo
Conteo​

E/S
Expansión​

Movimiento
Eje físico
5069-L430ERMW​

3 MB 60 31 16 5069-L450ERMW
5 MB 120 31 24 5069-L4100ERMW
10 MB 180 31 32 5069-L4200ERMW​
(anteriormente 5069-L46ERMW)
​20 MB
250+ 31 150

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de sistemas CompactLogix y Compact GuardLogix 1769-SG003_-EN-P
Especificaciones de los controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380 y CompactLogix 5480 5069-TD002_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de los controladores CompactLogix 5480 5069-IN019_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario de los controladores CompactLogix 5480 5069-UM002_-EN-P
Manual de referencia de consideraciones de diseño de controladores Logix 5000 1756-RM094_-EN-P
Manual de referencia de tiempos de ejecución de instrucciones estimados del controlador Logix 5000 LOGIX-RM002_-EN-P
Instrucciones generales de los controladores Logix 5000 1756-RM003_-EN-P
Control de procesos avanzado Logix 5000 e instrucciones de variadores, fases y secuencias 1756-RM006_-EN-P
Program Guides Publicación
Manual de programación de procedimientos comunes de los controladores Logix 5000 1756-PM001_-EN-E
Product Profiles Publicación
Perfil de producto del controlador CompactLogix 5480 5069-PP002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • c-UL-us
  • EAC
  • EtherNet/IP
  • KC
  • RCM

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables
  5. Chevron LeftChevron Left Controladores CompactLogix 5480
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose