Nuestros arrancadores NEMA de voltaje pleno abiertos/en envolvente incluyen modos de operación sobre la línea, con inversión y de dos velocidades, y están disponibles hasta 2250 A.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
Descripción general
- Ofrece montaje en panel o riel DIN
- Disponible en trifásicos y monofásico
- Funciona con relé de sobrecarga E100 y relé de sobrecarga E300
Boletín 305/309
- Con inversión (Boletín 305) y sin inversión (Boletín 309)
- Tamaños NEMA 0…6
- Sin combinación con contactor NEMA y relé de sobrecarga electrónico con módulo de comunicación opcional
- Disponible con envolvente metálico: Tipo 1, 3R/12, 4/4X
- Incluye bloques de terminales con codificación de colores para cableado encajable
Boletín 505/509
- Con inversión (Boletín 505) y sin inversión (Boletín 509)
- Tamaños NEMA 00…9
- Sin combinación con contactor NEMA y relé de sobrecarga electrónico con módulo de comunicación opcional
- Disponible en configuración vertical con el Boletín 505V en tamaños 0…5
- Disponible con envolvente metálico: Tipo 1, 3R/12, 4/4X acero inoxidable, y 7 & 9 para lugares peligrosos
Boletín 520 Multi-speed
- Tamaños NEMA 0…7
- Sin combinación con contactor NEMA multi-velocidad y relé de sobrecarga electrónico con módulo de comunicación opcional
- Disponible en configuración vertical en tamaños 0…5
- Disponible con envolvente metálico: Tipo 1, 3R/12, 4/4X acero inoxidable, y 7 & 9 para lugares peligrosos
También puede interesarle
Documentación
| Especificaciones técnicas | Publicación |
|---|---|
| Guía de selección de arrancador en envolvente | CMPNTS-SG001_-EN-P |
| Guía de selección de contactores y arrancadores NEMA de tipo abierto | 500-SG008_-EN-P |
| Especificaciones del relé de sobrecarga E1 Plus | 193-TD011_-EN-P |
| Especificaciones del contactor y arrancador de CA NEMA | 300-TD003_-EN-P |
| Especificaciones del contactor y arrancador en envolvente de línea NEMA Boletín 300 | 300-TD004_-EN-P |
| Especificaciones de contactor y arrancador NEMA | 500-TD014_-EN-P |
| Especificaciones del relé de sobrecarga de aleación eutéctica | 592-TD009_-EN-P |
| Especificaciones del elemento calefactor | 592-TD010_-EN-P |
| Especificaciones de mantenimiento preventivo de componentes industriales, envolventes y clasificaciones de contactos | IC-TD002_-EN-P |
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Perfil de producto de arrancadores NEMA abiertos y en envolvente | 500-PP013_-EN-P |
| Cableado de arrancador en envolvente simplificado | CMPNTS-SP007_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto del Centro de Configuración Regional de Canadá | CMPNTS-QR002_-EN-P |
| Centro de configuración regional Occidental | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| Folleto del Centro Regional de Configuración | CMPNTS-QR004_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
Boletín 305, 309
- cULus Listed — Archivo N.º E3125; Guía N.º NLDX, NLDX7
Boletín 505, 509, 520
- Certificación CSA — LR1234
- UL Listed — Archivo N.º E3125; Guía N.º NLDX
- Zona peligrosa:
- UL Listed — Archivo N.º E10314
- Certificación CSA — LR11924
Cumplimiento de normas
- ABS 4/15.115 — American Bureau of Shipping (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)
- Marca CE (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)
- CSA C22.2 N.º 14
- EN/IEC 60947-4-1 (SOLO Boletines 505, 509)
- IEEE 45 (SOLO Boletín 505)
- NEMA, EEMAC ICS 2 (Sistemas de control industrial)
- UL 508
- USCG 46 CFR 111.70 (SOLO Boletines 305, 309, 505, 509)
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.