Loading

Centro de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC
Allen-Bradley

A partir del 31 de julio de 2025, nuestros Centros de Control de Motores CENTERLINE 2500 serán descontinuados y ya no estarán disponibles para la venta.
Loading
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Homologaciones
ABS CertificationAmerican Bureau of Shipping Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
EAC CertificationEAC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

Conformidad con estándares

  • EN 61439-1:2011
  • EN 61439-2:2011
  • EN 60204-1:2006 + A1:2009
  • EN 63000:2018
  • GB 7251.12-2013
  • GB/T 7251.12:2013
  • ICC-ES AC156
  • IEC/TR 61641:2014
  • IEC 61439-1:2011
  • IEC 61439-2:2011
  • IEC 60529:2013
  • ISO/IEC 17067:2013

Homologaciones

  • ABS
  • CE 
  • CCC
  • DEKRA
  • EAC 
  • RETIE 
  • Sísmicas 
  • Aprobación SII
  • UKCA 
Especificaciones de aprovisionamiento
Datos técnicos
Especificaciones de aprovisionamiento

Obtenga más información sobre las opciones de comunicación, clasificaciones y certificaciones de los productos de automatización.

Obtenga más información

También podría estar interesado en

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Publicación
CENTERLINE 2500 Selection Checklist 2500-SR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Control de motores Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Centro de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2500 IEC Chevron RightChevron Right