Loading

Servovariadores Kinetix 5700
Allen-Bradley

Nuestros servovariadores Kinetix 5700 ofrecen simplicidad, potencia y ahorro de espacio para ayudar a optimizar el rendimiento del movimiento y maximizar el valor de la máquina.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

Novedades

Puesta en marcha y funcionamiento sin necesidad ajustes

El firmware V13 para el servo Kinetix 5700 contiene actualizaciones para reducir o eliminar el trabajo de ajuste. Las mejoras incluyen:

  • Función de sensor virtual de par para detectar anomalías y proporcionar análisis
  • Ajuste adaptativo con múltiples filtros de muesca de seguimiento y configuración mejorada del filtro
  • El filtro de muesca de mando reduce la oscilación de la carga en aplicaciones sin sensor de carga
  • Soporte para motores de clase 200 V y 400 V

Los servovariadores Kinetix 5700 de alto rendimiento ayudan a satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Estos servovariadores multieje combinan el servocontrol de alto rendimiento y el control vectorial del motor, lo que ayuda a simplificar los diseños de las máquinas y a reducir el tiempo y los costos de mano de obra para la integración. Los servovariadores Kinetix 5700 pueden configurarse con seguridad de variador integrado y alimentación de bus regenerativa para que su próxima solución de servo sea más segura y eficiente energéticamente que nunca. 

Características

Servovariadores Kinetix 5700

  • Alta densidad de potencia en un tamaño de estructura compacto
  • Proporciona un amplio rango de potencia de 1,6 a 112 kW
  • Admite servomotores y motores de inducción con un amplio rango de tipos de retroalimentación
  • Presenta módulos con doble eje
  • Permite un ensamblaje e instalación sencillos gracias a un innovador sistema de bus de ajuste a presión 
  • Admite una solución de un solo cable para la alimentación y retroalimentación del motor
  • Incluye puertas ethernet dobles para soportar las topologías lineal y de anillo a nivel de dispositivos (DLR)
  • La capacidad CIP Security respalda un enfoque de ciberseguridad de defensa en profundidad

Servovariadores de seguridad integrada Kinetix 5700

  • Incluye opciones de seguridad integradas o cableadas
  • La opción de seguridad integrada reduce el cableado total del sistema
  • Seguridad de variadores con funciones de desconexión de par segura, parada segura y monitoreo seguro

Fuente de alimentación de bus regenerativa Kinetix 5700

  • Ayuda a reducir el consumo total de energía regenerando el exceso de energía
  • Regula el voltaje del bus de CC común, en todo el rango de voltaje CA de entrada.
  • Diagnóstico incorporado para monitorizar la calidad de la energía y proporcionar análisis en tiempo real con EtherNet/IP
  • Reduce los costos de instalación y el espacio en gabinete con un filtro LC integrado.

Configuración y funcionamiento sin necesidad de ajustes

  • Utiliza tecnología de ajuste en tiempo real de observador de carga para ajustar de forma automática cada eje, compensar la mecánica desconocida y adaptar las aplicaciones que presentan inercias variables durante la operación
  • La detección virtual del par ayuda a detectar anomalías y proporciona análisis
  • Mitiga la resonancia con una sintonización adaptativa que utiliza múltiples filtros de muesca de seguimiento.

Herramientas y recursos

Video
Obtenga un nuevo valor con los servovariadores Kinetix 5700

Descubra cómo puede ofrecer máquinas más productivas, inteligentes y eficientes energéticamente con los servovariadores Kinetix 5700.

Considere la modernización del movimiento
Una ingeniera en primer plano aparece trabajando en una computadora, con un gabinete eléctrico lleno de variadores Kinetix y otros componentes Allen-Bradley en el plano de fondo.
Informe oficial
Considere la modernización del movimiento

La modernización puede parecer una iniciativa abrumadora, pero puede ser magnífica si se cuenta con el socio y la solución adecuados.

Leer ahora
Seguridad en variadores y movimiento
Dos trabajadores con cascos de seguridad amarillos en una fábrica moderna discuten datos en una tableta.
Informe oficial
Seguridad en variadores y movimiento

Una solución de seguridad moderna incorpora una implementación de seguridad flexible y totalmente programable mediante controladores programables de automatización (PAC) con soporte de tareas de seguridad y dispositivos de seguridad conectados en red que se integran con la máquina.

Leer ahora

Homologaciones
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • Etiqueta CE
  • cULus Listed
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Más información
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores de seguridad GuardLogix 5580 rojos en fila en una instalación de producción.
Controladores programables
El controlador lógico programable (PLC) y el controlador de automatización programable (PAC) de Allen-Bradley® varían desde aplicaciones grandes a pequeñas e incluso micro.
Más información
Documentation
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de servovariadores Kinetix 5700 2198-PP002_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores Kinetix 5700