Loading

Productos conectados DeviceNet
Allen-Bradley

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet para sus aplicaciones.
Loading
  1. descripción general
Open All Close All
descripción general
  • Familia de red DeviceNet
Familia de red DeviceNet
Chevron LeftChevron Left
Familia de red DeviceNet
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet™ para sus aplicaciones. Los productos tienen una interface DeviceNet incorporada o se conectan a la red DeviceNet mediante un módulo de interface de comunicación opcional. Continuamos invirtiendo en DeviceNet mediante soluciones que facilitan el cableado, la puesta en marcha y la resolución de problemas de DeviceNet.


  • Los productos van desde controladores, E/S e interface de operador hasta variadores, control de motor y productos de gestión energética
  • Incluye conectividad DeviceNet™ incorporada para muchos productos
  • Ofrece una amplia gama de botones pulsadores DeviceNet, dispositivos de señalización y sensores
  • Incluye tecnología DeviceLogix™ Smart Component en algunos productos
  • Ofrece la capacidad de conectar una PC a una red DeviceNet mediante el cable USB a DeviceNet
  • Ofrece interface PCI-bus y RS-232-C a DeviceNet
  • Ofrece una variedad de productos de nuestros socios Encompass™

Productos

Monitoreo de condiciones

  • Módulos de E/S inteligentes XM Series

Módulos de E/S

  • ArmorBlock Guard Safety I/O
  • ArmorBlock I/O
  • E/S compactas
  • E/S de seguridad CompactBlock Guard
  • CompactBlock I/O: incluye tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix/li>
  • CompactBlock LDX E/S
  • E/S ControlLogix: admite medios físicos ControlNet simples y redundantes
  • E/S incorporadas: incluye tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix
  • E/S de expansión MicroLogix
  • POINT Guard Safety I/O
  • E/S universales

Variadores

  • Variadores de CA PowerFlex 4
  • Variadores de CA PowerFlex 4M
  • Variadores de CA PowerFlex 40: la conectividad de red DeviceNet™ también está disponible como opción configurada
  • Variadores de CA PowerFlex 40P
  • Variadores de CA PowerFlex 400: la conectividad de red DeviceNet™ también está disponible como opción configurada
  • Variadores de CA PowerFlex 70
  • Variadores de CA PowerFlex 700
  • Variadores de CA PowerFlex 700S con DriveLogix
  • Variadores de CA PowerFlex 755
  • Variadores de CA PowerFlex 7000
  • Variadores de CC PowerFlex

Terminales gráficos PanelView Plus

Servovariadores multiejes Ultra 3000

Control de motor

  • Controladores de motores distribuidos
  • Relés de sobrecarga electrónicos E3 y E3 Plus
  • Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus
  • Centros de control de motores CENTERLINE 1500
  • Centros de control de motores CENTERLINE 2100
  • Centros de control de motores CENTERLINE 2500

Infraestructura de red y seguridad

  • Cable USB a ControlNet
  • Interfaces de bus PCI a ControlNet
  • Interfaces RS-232-C a ControlNet

Controladores programables

  • Controladores CompactLogix 5370
  • Controladores CompactLogix L4x y Compact GuardLogix L4xS
  • Controladores CompactLogix L3x
  • Controladores ControlLogix 5570
  • Controladores MicroLogix — mensajería
  • Controladores SLC 500
  • Controladores SoftLogix

Botones pulsadores y dispositivos de señalización

  • Columnas luminosas Control Tower
  • Estaciones ensambladas NEMA de 30 mm

Sensores e interruptores

  • Sensores de detección de objetos transparentes RightSight ClearSight RightSight
  • Sensores de acero inoxidable tubulares Boletín 871TM
  • Interruptores de límite DeviceNet Boletín 802DN
  • Encoders magnéticos multivuelta DeviceNet Boletín 842D

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes
  5. Chevron LeftChevron Left Productos DeviceNet conectados
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.