Loading

Monitores industriales On-Machine™ ASEM 6300MA-YA0
Allen-Bradley

Los monitores industriales ASEM™ 6300MA-YA0 On-Machine™ están diseñados para hacer que las operaciones sean más flexibles y confiables.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(59)
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
  • Monitor panorámico ASEM 6300 con accesorios laterales y panel inferior inclinado hacia la izquierda
  • Monitor vertical ASEM 6300 con accesorios laterales orientados hacia la izquierda
Monitor panorámico ASEM 6300 con accesorios laterales y panel inferior inclinado hacia la izquierda
Monitor vertical ASEM 6300 con accesorios laterales orientados hacia la izquierda
Chevron LeftChevron Left
Monitor panorámico ASEM 6300 con accesorios laterales y panel inferior inclinado hacia la izquierda
Chevron LeftChevron Left
Monitor vertical ASEM 6300 con accesorios laterales orientados hacia la izquierda
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros monitores industriales ASEM™ 6300MA On-Machine™ están diseñados para que las operaciones sean más flexibles y confiables. Estos monitores industriales ofrecen opciones de montaje adaptables, lo que permite a los diseñadores de máquinas colocar el monitor en la ubicación ideal. Estos monitores se pueden personalizar aún más con accesorios opcionales, incluidos manijas, bandejas de teclado y dispositivos piloto. Además, los monitores ASEM™ 6300 incorporan un diseño sin ventilador y una amplia gama de especificaciones de temperatura, lo que crea un sistema industrial general más confiable.

Nuestros monitores industriales ASEM™ 6300MA On-Machine™ ofrecen más de 60 combinaciones configuradas de fábrica, incluida un área de botones opcional con dispositivos piloto cableados de 22 mm que tienen el cableado llevado a dos bloques de terminales. Estos monitores también contienen un puerto USB en la parte posterior de la unidad, que está sellado con una tapa roscada. La tapa roscada facilita la conexión temporal de periféricos, lo que añade la capacidad de reemplazar la tapa más tarde para preservar la clasificación IP65. 


Descripción general

  • Disponible en versiones horizontal y vertical:
    • Horizontal con TFT LCD de 15.6″, 18.5″, 21.5″ y 24″ en relación de aspecto panorámico
    • Vertical con TFT LCD de 21.5″ y 24″ en relación de aspecto panorámico
  • Incluye resolución Full HD
  • Ofrece varias características exteriores:
    • Montaje VESA 75/100 o montaje superior/inferior en brazo
    • Chasis de aluminio fundido con recubrimiento en polvo y tratamiento antirrayaduras
    • Grado de protección IP65 completo  
  • Las opciones de bisel disponibles incluyen:
    • Marco de aluminio con pantalla táctil resistiva de un solo toque (solo versión horizontal)
    • Marco de aluminio y vidrio True Flat con pantalla táctil capacitiva proyectada multitáctil
  • Incluye área de botones opcional configurada en fábrica con dispositivos piloto de 22 mm

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del monitor On-Machine™ ASEM 6300MA 6300MA-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE Marked
  • UL Listed

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left Monitores industriales On-Machine™ ASEM 6300MA-YA0
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.