Loading

Cliente Thin Client tipo caja 6300T
Allen-Bradley

Nuestros clientes ligeros ASEM 6300T Box cuentan con procesadores Intel Apollo Lake Atom, lo que los hace ideales para aplicaciones de interfaz humano-máquina (HMI), gateway IIoT y registro de datos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • Vista frontal de la PC tipo bloque compacta ASEM 6300B-JB1


    ASEM 6300T-JB1

  • Cliente ligero ASEM 6300T de un solo DisplayPort

     

    ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

  • Vista frontal del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • Vista del lado derecho del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

  • Vista lateral izquierda del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

     

    ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Vista frontal de la PC tipo bloque compacta ASEM 6300B-JB1


ASEM 6300T-JB1

Cliente ligero ASEM 6300T de un solo DisplayPort

 

ASEM 6300T Single DisplayPort Thin Client

Vista frontal del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Vista del lado derecho del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Vista lateral izquierda del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S

 

ASEM 6300T Dual DisplayPort Thin Client

Chevron LeftChevron Left
Vista frontal de la PC tipo bloque compacta ASEM 6300B-JB1
Chevron LeftChevron Left
Cliente ligero ASEM 6300T de un solo DisplayPort
Vista frontal del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Vista del lado derecho del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Vista lateral izquierda del Thin Client ASEM 6300T Dual DisplayPort sobre un fondo blanco. 6300T-BBD2DA-ABNNNN-N1S
Logotipo de Allen-Bradley

 ASEM™ 6300T Box Thin Clients son dispositivos ThinManager® Ready para uso con el software ThinManager.  ThinManager proporciona un control y una seguridad sin precedentes en una plataforma sostenible y escalable. La arquitectura de cliente ligero de ThinManager permite el despliegue de hardware de bajo costo gestionado de forma centralizada, a la vez que ofrece de forma segura las aplicaciones y herramientas conocidas por sus usuarios.


  • Disponible en configuraciones de uno, dos o cuatro DisplayPort compatibles con resoluciones altas de hasta 4K       
  • Construcción sin ventilador para aumentar el tiempo productivo
 

 

6300T-BA 6300T-BB 6300T-JB1
Procesador

Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz en ráfaga), 4 núcleos/4 subprocesos, 2 MB de caché L2)

Intel Atom x7-3950 1.6 GHz (2.0 GHz en ráfaga), 4 núcleos/4 subprocesos, 2 MB de caché L2)

Intel® Celeron® 6305E 1.8 GHz, 2 núcleos/4 subprocesos, 4 MB de caché inteligente, 10 nm

Memoria del sistema – RAM

4 GB/8 GB, LP-DDR4-2400 (soldado)

4 GB/8 GB, LP-DDR4-2400 (soldado)

4 GB/8 GB (soldado)

LAN

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

2 × Ethernet 10/100/1000 Mbps (Intel I210, RJ45)

4 × Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps (Intel i226, RJ45)

USB

2 × USB 3.0 (Tipo-A)

4 × USB 3.0 (Tipo-A)

4 × USB 3.2 (Tipo-A)

Salida de video

1 × DisplayPort++ v1.2 (resolución máx.: 4096 × 2160 @ 60 Hz)

2 × DisplayPort++ v1.2 (resolución máx.: 4096 × 2160 @ 60 Hz)

2 ×  o 4 × DisplayPort++ v1.4a

Audio

-             

Conector de salida de audio estándar de 3.5 mm

1 × salida de línea de audio estéreo

1 × entrada de micrófono

Serial

-             

1 × puerto RS232 (DB9M)

1 × RS-232/422/485 aislado (DB9M)* Solo modelo de 4 pantallas

Alimentación

24 V CC (18–32 V CC) aislado

24 V CC (18–32 V CC) aislado

24 V CC (18–32 V CC) aislado

Montaje

Montaje en riel DIN, montaje en pared

Montaje en riel DIN con accesorio opcional, montaje en pared

Montaje en libro o en riel DIN

Material de la carcasa

Aleación de aluminio

Aleación de aluminio

Aleación de aluminio

Temperatura de funcionamiento

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura de almacenamiento

−10–+60 °C (14–140 °F)

−10–+60 °C (14–140 °F)

−20–+65 °C (−4–149 °F)

Humedad 80 % (sin condensación)

80 % (sin condensación)

20 %–90 % HR @ 25 °C (77 °F) sin condensación

Aprobaciones
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • RCM
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • RCM
  • Clase I División 2, Grupos A, B, C, D T4
  • Clase I Zona 2, IIC, T4
  • Europa (ATEX) II 3 G, Ex ec IIC T4 Gc
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • RCM (Australia y Nueva Zelanda)
  • cULus LISTED (UL61010)
  • REACH
  • Cmim (Marruecos) • RoHS
  • KCC (Corea) • UKCle

Nota: El Thin Client se envía sin SSD ni sistema operativo 

Vídeo
Descripción general de las computadoras industriales y monitores ASEM 6300

Los entornos industriales pueden ser muy perjudiciales para los dispositivos y componentes electrónicos. Las computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 proporcionan la protección que necesita y la visibilidad que desea. Vea este video de descripción general para descubrir cómo los productos ASEM 6300 pueden ayudar a agilizar sus operaciones.

  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300
    Botellas con líquido naranja y tapas verdes que bajan por una pista en un sistema de producción con PC industriales y monitores industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300

    Las computadoras personales, monitores y clientes ligeros industriales ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor única basada en su construcción modular, opciones disponibles y funcionalidad de gestión remota, lo que ayuda a habilitar su sistema de producción Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo
    Una mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de producción.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo

    Nuestras computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 son interoperables con su tecnología legacy existente; sin embargo, esta solución también se puede implementar como una suite de productos integrada, de extremo a extremo. Descubra cómo este portafolio puede ayudar a simplificar el mantenimiento y facilitar la instalación de las actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que crea nueva propuesta de valor
    Un empleado escribe en un papel en un portapapeles la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que crea nueva propuesta de valor

    La fabricación inteligente se manifiesta como una empresa basada en el conocimiento en la que se optimizan los dispositivos  y los procesos para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sustentabilidad y el rendimiento.

    Lea ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Especificaciones de los monitores, PC y clientes ligeros industriales ASEM 6300 6300-TD001_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instalación de 6300B Box PCs y 6300T Box Thin Clients 6300B-IN001_-EN-P
Receptor de vínculo de video remoto para 6300B Box PCs y 6300T Box Thin Clients 6300V-IN004_-EN-P
Transmisor de vínculo de video remoto para Box PCs 6300B y Box Thin Clients 6300T 6300V-IN005_-EN-P
Instalación de ensamblajes de conectores de CC VersaView 6300 y clips de montaje de repuesto 6300V-IN003_-EN-P
Instrucciones de instalación de los soportes para montaje en pared y en riel DIN para las Box PC 6300B y los Box Thin Client 6300T 6300V-IN002_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario de las 6300B Box PCs y 6300T Box Thin Clients 6300B-UM001_-EN-P
Manual del usuario de la plataforma de gestión de clientes ligeros ThinManager 12.1 TM-UM001_-EN-P
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de la Box PC 6300B y Box Thin Client 6300T del Boletín 6300B 6300B-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • Marcado CE
  • Listado cULus
  • RCM

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Cliente ligero Box 6300T
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.