Loading

PC de panel industrial ASEM 6300P-SW2

La ASEM 6300P-SW2 ofrece una solución de PC de pantalla confiable y altamente configurable.
Loading
  1. Productos
  2. Descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
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
Descripción general
  • Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 SL
  • Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 S1
  • Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 S0
  • Pantallas frontales de la PC de panel industrial ASEM 6300P-SW2
Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 SL
Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 S1
Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 S0
Pantallas frontales de la PC de panel industrial ASEM 6300P-SW2
Chevron LeftChevron Left
Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 SL
Chevron LeftChevron Left
Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 S1
Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 S0
Pantallas frontales de la PC de panel industrial ASEM 6300P-SW2
Logotipo de Allen-Bradley

La PC de panel de alto rendimiento actualizada, ASEM 6300P-SW2, ofrece una solución confiable y altamente configurable para la automatización de la producción, reemplazando la PC 6300P-SW0. Nuestra PC de caja para montaje en pared ASEM 6300P-SW2 se basa en las CPU Intel Raptor Lake Refresh de 13.ª  generación, incluidos los modelos de CPU de 15 W, 28 W y 45 W, y cuenta con Windows 10/11 IoT Enterprise LTSB. 

Ahora está disponible de forma gratuita una licencia de tiempo de ejecución para FactoryTalk Remote Access Basic para todas las PC industriales ASEM 6300, incluidas las nuevas unidades y las que ya ha comprado e instalado. Descárguela del  Product Compatibility and Download Center de Rockwell Automation para comenzar.


Especificaciones

  • Tamaños de bisel de 12.1″ a 24″ en aluminio o acero inoxidable (estándar o pantalla ancha) 
  • Disponibilidad de pantalla resistiva de un solo toque o PCAP multitáctil 
  • E/S estándar:  4 × 2.5 GB Ethernet, 4 × USB 3.2, 1 × serial, 1 × DP 
  • E/S opcional:  1 × PCIe x4, 1 × 2.5 GB Ethernet, 1 × USB 2.0, 2 × RVL, 2 × DP, 2 × USB 3.2 (USB-C) 
Vista lateral del diagrama de ASEM

6300p SW 2 PC de panel frontal AF AB

Vista lateral de la PC de panel frontal del diagrama de ASEM

PC de panel frontal 6300-SW2 AT AB

Vista lateral de la PC de panel frontal del diagrama de ASEM

PC de panel frontal 6300p SW2 GL AB

Vista lateral de la PC de panel frontal del diagrama de ASEM

PC de panel frontal 6300p SW2 SR

Opciones de configuración

  • SL: sin puertos de comunicación y sin ranura de expansión (modelo delgado)
  • S0: con puertos de comunicación pero sin ranura de expansión
  • S1: con una ranura de expansión PCIe, puertos de comunicación opcionales y 2 × SSD 2.5″ internos opcionales.
  • D2: con discos extraíbles 2 × SSD 2.5″ y puertos de comunicación opcionales
  • CPU Intel Raptor Lake de 13.ª generación en configuraciones de 15 W, 28 W y 45 W de los modelos Intel Core i3, i5 e i7
  • Configuraciones personalizadas adicionales mediante SAP KMAT
Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 SL

6300P-SW2 (SL)

Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 S0

6300P-SW2 (S0)

Vista frontal de la PC de panel ASEM6300P-SW2 S1

6300P-SW2 (S1)

Imagen trasera de la PC de panel ASEM 6300P-SW2 que muestra la configuración de puertos

6300P-SW2 (D2)

  Estructura de aluminio (AF) Vidrio (GL) Acero inoxidable (SR) Estructura de aluminio (AF) Aluminio TrueFlat (AT)
Pantalla táctil Resistivo PCAP multitáctil Resistivo Resistivo Resistivo
TFT LCD con luz de retroiluminación LED

12.1″ W – 1280 × 800 (16:10) 

15.6″ W – 1920 × 1080 (16:9) 

18.5″ W – 1920 × 1080 (16:9) 

21.5″ W – 1920 × 1080 (16:9) 

24″ W – 1920 × 1080 (16:9)

12.1″ – 1024 × 768 (4:3) 

15″ – 1024 × 768 (4:3) 

17″ – 1280 × 1024 (5:4) 

19″ – 1280 × 1024 (5:4)

USB frontal - 1 × USB 2.0 (Tipo-A), protegido
Logotipo AB o sin marca
Grado de protección IP65 (frontal) IP69K (frontal) IP65 (frontal)
UL Tipo 1, 4x (solo para interiores) UL Tipo 1, 4x (solo para interiores) y 12
Procesador 15 W (versiones SL/S0)

Intel® Core™ i3-1315UE Intel® Core™ i3-1315URE, 1.20 GHz (frecuencia turbo máx. de 4.50 GHz) • 6 núcleos/8 hilos

Intel® Core™ i5-1345UE Intel® Core™ i5-1345URE, 1.25 GHz (frecuencia turbo máx. de 4.60 GHz) • 10 núcleos/12 hilos

Intel® Core™ i7-1365UE Intel® Core™ i7-1365URE, 1.30 GHz (frecuencia turbo máx. de 4.90 GHz) • 10 núcleos/12 hilos

Procesador 15 W (versiones S0/S1/D2)

Intel® Core™ i3-1320PE, 1.70 GHz (frecuencia turbo máx. de 4.50 GHz) • 8 núcleos/12 hilos

Intel® Core™ i5-1350PE, 1.80 GHz (frecuencia turbo máx. de 4.60 GHz) • 12 núcleos/16 hilos

Intel® Core™ i7-1370PE, 1.90 GHz (frecuencia turbo máx. de 4.80 GHz) • 14 núcleos/20 hilos

Procesador 45 W (versiones S0/S1/D2)

Intel® Core™ i3-13300HE Intel® Core™ i3-13300HRE, 2.1 GHz (frecuencia turbo máx. de 4.60 GHz) • 8 núcleos/12 hilos

Intel® Core™ i5-13600HE Intel® Core™ i5-13600HRE, 2.70 GHz (frecuencia turbo máx. de 4.80 GHz) • 12 núcleos/16 hilos

Intel® Core™ i7-13800HE Intel® Core™ i7-13800HRE, 2.5 GHz (frecuencia turbo máx. de 5.00 GHz) • 14 núcleos/20 hilos

Chipset Intel® Raptor Lake PCH (Platform Controller Hub) • Incluido en el chip del procesador (SoC)
Controlador de video Intel® UHD Graphics integrada en Intel® Core™ i3 Intel® Iris® Xᵉ Graphics integrada en Intel® Core™ i5 e i7
TPM Intel® PTT (TPM integrado) TPM discreto (opcional)
MEMORIA DEL SISTEMA RAM

8 GB (DDR5-4800)

16 GB (DDR5-4800)

32 GB (DDR5-4800)

48 GB (DDR5-4800)

ALMACENAMIENTO MASIVO

Cfast: 1 × ranura CFast SATA III de arranque incorporada con acceso externo (hasta 240 GB)

M.2 SSD: 1 × conector incorporado para inserción directa de M.2 NVMe PCIe SSD (hasta 2 TB)

2.5 SATA SSD: 1 × conector incorporado para 2.5 SATA III SSD con kit de instalación interna (hasta 1 TB) *solo SL

INTERFACES

LAN: 2 × conectores incorporados para 2.5 SATA III SSD con kit de instalación externa (hasta 1 TB) *solo S0/S1/D2

USB: 4 × USB 3.2 Gen2 (Tipo-A) 10 Gbps

SERIAL: 1 × RS232/RS422/RS485 (DB9M) aislado

VIDEO: 1 × DisplayPort++ v1.4a

INTERFACES ADD‐ON (opcional) no disponibles para la versión SL

Posición A (máx 1) 60 pines: 1 × Ethernet 2.5G + 1 × USB 2.0 (Tipo-A)

2 × seriales aislados multinorma RS232/RS422/RS485 (DB9M)

2 × USB 3.0 (Tipo-A)

Posición B (máx 1) 26 pines: 1 × 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)

1 × RVL (remote video link RJ45)

2 × RVL (remote video link RJ45)

2 × DisplayPort++ v1.4a

2 × USB 3.2 (Tipo-C)

RANURAS DE EXPANSIÓN (solo versión S1) 1 × PCIe x4, en tarjeta elevadora
NOVRAM (opcional) Módulo MRAM de 512 kB para variables retentivas
ENTRADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VCC (18–32 VCC) aislada
FUNCIONES ADICIONALES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN (seleccionables desde el BIOS) Botón de encendido remoto 1 × señal de salida Estado de alimentación + 1 × señal de entrada Sistema desactivado
BATERÍA 1 × CR2032 acceso interno
O.S. CERTIFICADO

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 64bit Microsoft 

Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 64bit

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 0–50 °C
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO −20–65 °C
HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO/ALMACENAMIENTO 20%–90% RH (sin condensación)
APROBACIONES

CE

FCC

UKCA

cULus Listed

Cmim – Marruecos

KCC – Corea

RCM – Australia y Nueva Zelanda

REACH

Cumple con la normativa RoHS


También puede interesarle

ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS
ASEM 6300V Smart UPS (Uninterruptible Power Supply) helps prevent downtime and data loss of your industrial PC in the event of 24V DC power interruptions.
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Con FactoryTalk® Remote Access™ solution, no tiene que desplazarse para gestionar las máquinas. Descubra una manera más rápida de brindar asistencia técnica desde cualquier lugar.
PC tipo bloque de alto rendimiento ASEM 6300B-SW2
PC tipo bloque de alto rendimiento ASEM 6300B-SW2
PC tipo bloque de alto rendimiento ASEM 6300B-SW2
El ASEM 6300B-SW2 ofrece una solución de PC tipo bloque confiable y altamente configurable, que funciona con Windows 11 con procesadores Intel Core i3, i5, i7 y ECC.
Loading
Documentación
Especificaciones técnicas Publicación
Guía de selección de soluciones de visualización VIEW-SG002_-EN-P
Especificaciones de computadoras industriales, clientes ligeros y monitores 6300-TD001_-EN-P
Especificaciones de computadoras industriales de alta gama ASEM 6300B-SW2 y 6300P-SW2 6300-TD007_-EN-P
Instrucciones de instalación Publicación
Instrucciones de instalación de computadoras industriales de alta gama ASEM 6300B-SW2 y 6300P-SW2 6300-IN003_-EN-P
User Manuals Publicación
Manual del usuario de las PC de caja 6300B-SW2 y las PC de panel 6300P-SW2 6300-UM004_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201)
  • cULus Listed (UL61010)
  • RCM
  • KCC
  • UKCA
  • FCC
  • Cmim
  • REACH
  • Compatible con RoHS

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC de panel industrial ASEM 6300P-SW2
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.