Loading

Monitores industriales 6300M
Allen-Bradley

Los nuevos monitores industriales ASEM 6300M incluyen una pantalla multitáctil de cuatro puntos, completamente de cristal, que puede utilizarse con guantes.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(20)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Overview
Allen Bradley

El ASEM™ 6300 de Allen-Bradley® ofrece una cartera completa de computadoras, clientes ligeros y monitores industriales de arquitectura abierta. Esta línea amplia y adaptable brinda la flexibilidad necesaria para satisfacer sus requisitos de rendimiento específicos. Esta gama de productos representa la elección perfecta para los clientes que necesitan una solución de interfaz operador-máquina (HMI) de alto rendimiento en ambientes industriales. Gracias a la plena integración con nuestro software FactoryTalk® View SE y FactoryTalk View ME, permiten una asimilación perfecta dentro su instalación.

El monitor industrial ASEM 6300M incluye una pantalla multitáctil de diez puntos que puede usarse incluso con guantes. Las pantallas táctiles están precalibradas, por lo que no es necesario recalibrarlas. Estos monitores se han optimizado para funcionar con la cartera de ordenadores y clientes ligeros ASEM 6300 a fin de ofrecer una solución informática de visualización, mantenimiento, control o información.

Las consideraciones de diseño son cada vez más importantes en el mundo de la fabricación de máquinas. Los biseles de bajo perfil en monitores y dispositivos de pantalla panorámica ofrecen un diseño ultramoderno que distingue estos equipo de los de la competencia. Además, el ASEM 6300M ofrece diversas opciones de diseño, lo cual hace de esta robusta familia de productos una estupenda elección para los ambientes de planta.

  • Proporciona una resolución de alta definición completa (FHD) con una pantalla de luz de retroiluminación LED de 16 millones de colores en diversos tamaños y relaciones de aspecto entre 10,1” y 24”.
  • Todos los monitores cuentan con entradas DVI y DisplayPort disponibles
  • Variaciones para montaje en panel en formatos de pantalla estándar y panorámica
  • Entre las resoluciones se incluyen FHD/SXGA/XGA/WXGA
  • Pantalla capacitiva proyectada o resistiva analógica (para operación multitáctil)
  • Disponibles con biseles estándar y de bajo perfil
Video
Descripción general de monitores y computadoras industriales ASEM 6300

Los entornos industriales pueden resultar muy perjudiciales para los componentes y dispositivos electrónicos. Los monitores y computadoras industriales ASEM™ 6300 ofrecen la protección que necesita y la visibilidad que desea. Vea este video de descripción general para conocer cómo los productos ASEM 6300 pueden ayudarle a agilizar sus operaciones.

  Bisel estándar de aluminio Estándar
Bisel totalmente plano de acero inoxidable
Bisel de aluminio de perfil bajo Bisel de vidrio y aluminio de perfil bajo Bisel totalmente plano de aluminio Bisel de pantalla panorámica de acero inoxidable
Pantalla LCD TFT con retroiluminación  8,4”‑800 x 600
10,4”‑800 x 600
12,1”‑1024 x 768
15”‑1024 x 768
17”‑1280 x 1024
19”‑1280 x 1024
12,1”‑1024 x 768
15”‑1024 x 768
17”‑1280 x 1024
19”‑1280 x 1024
10,1” de ancho‑1280 x 800
12,1” de ancho‑1280 x 800
15,6” de ancho‑1920 x 1080
18,5” de ancho‑1920 x 1080
21,5” de ancho‑1920 x 1080
24” de ancho‑1920 x 1080
10,1” de ancho‑1280 x 800
12,1” de ancho‑1280 x 800
15,6” de ancho‑1920 x 1080
18,5” de ancho‑1920 x 1080
21,5” de ancho‑1920 x 1080
24” de ancho‑1920 x 1080
8,4”‑800 x 600
10,4”‑800 x 600
12,1”‑1024 x 768
15”‑1024 x 768
17”‑1280 x 1040
19”‑1280 x 1040
12,1” de ancho‑1280 x 800
15,5” de ancho‑1920 x 1080
18,5” de ancho‑1920 x 1080
21,5 in de ancho ‑ 1920x1080
24” de ancho‑1920 x 1080
Pantalla táctil Resistiva de 5 hilos P-CAP multitáctil (diez puntos) Resistiva de 5 hilos
Controlador T/S USB
Panel frontal Aluminio  Superficie totalmente plana de acero inoxidable Aluminio Aluminio, vidrio plano Aluminio  Acero inoxidable
Grado de protección IP65 IP66K IP65  IP69K
Entrada de video DVI / DisplayPort
USB

3x USB 2.0

1x USB 2.0

(Tipo A, frontal)

3x USB 2.0 3 x USB 2.0, parte trasera

3x USB 2.0

1x USB 2.0

(Tipo A, frontal)

3 x USB 2.0, parte trasera 
Alimentación eléctrica 24 VCC aislados
100 V/230 V CA
Temperatura de funcionamiento De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Aprobaciones legales Homologación UL tipo 12

 

Homologación UL tipo 12  

CE (EN 61326-1, EN 61010-1, EN 61010-2-201), cULus LISTED (UL61010), RCM
Solo para modelos alimentados por corriente continua: Certificación para zonas peligrosas UL Clase 1 Div. 2
Marruecos, KC (Corea), EAC (Unión Euroasiática, Rusia)

  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con los monitores y las computadoras industriales ASEM 6300
    Botellas que contienen líquido naranja y con tapones verdes que van por una cinta transportadora en un sistema de producción con monitores y computadoras industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con los monitores y las computadoras industriales ASEM 6300

    Las computadoras industriales, monitores y clientes ligeros ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor exclusiva, basada en su construcción modular, las opciones disponibles y la funcionalidad de gerencia remota, lo que ayuda a habilitar el sistema de producción de Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial garantiza el éxito en el trabajo
    Mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de fabricación.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial garantiza el éxito en el trabajo

    Los equipos y monitores industriales ASEM™ 6300 garantizarán la interoperabilidad con su tecnología descontinuada. Sin embargo, también puede implementar esta solución como un conjunto de productos completamente integrado. Descubra cómo esta línea de productos simplifica el mantenimiento y facilita la instalación de actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que aporta un nuevo valor
    Un empleado escribe en una libreta la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que aporta un nuevo valor

    La fabricación inteligente aparece en una empresa basada en el conocimiento, en la que dispositivos  y procesos se optimizan para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sustentabilidad y el rendimiento.

    Lea ahora
Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
  • cULus Listed
  • Etiqueta CE
  • C-Tick/RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales
  5. Chevron LeftChevron Left Monitores industriales 6300M