Loading

PC tipo bloque ASEM 6300B-EW1
Allen-Bradley

Agregue inteligencia a sus sistemas de producción con esta PC industrial de caja fácilmente configurable.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
descripción general
  • 6300B-EW1-B: una computadora industrial tipo bloque gris en un formato de tamaño mediano con los puertos de alimentación y comunicaciones orientados hacia el frente.

    ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

  • 6300B-EW1-A: una computadora personal tipo bloque industrial gris delgada con los puertos de potencia y comunicaciones orientados hacia el frente.

    ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

  • 6300B-EW1-C: una caja PC industrial gris en formato de gran tamaño con los puertos de alimentación y comunicaciones orientados hacia el frente.

    ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

6300B-EW1-B: una computadora industrial tipo bloque gris en un formato de tamaño mediano con los puertos de alimentación y comunicaciones orientados hacia el frente.

ASEM 6300B S0 -  No expansion slot

6300B-EW1-A: una computadora personal tipo bloque industrial gris delgada con los puertos de potencia y comunicaciones orientados hacia el frente.

ASEM 6300B SL - No communication and no expansion slot

6300B-EW1-C: una caja PC industrial gris en formato de gran tamaño con los puertos de alimentación y comunicaciones orientados hacia el frente.

ASEM 6300B S1 - 1x PCI/PCIe

Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-B: una computadora industrial tipo bloque gris en un formato de tamaño mediano con los puertos de alimentación y comunicaciones orientados hacia el frente.
Chevron LeftChevron Left
6300B-EW1-A: una computadora personal tipo bloque industrial gris delgada con los puertos de potencia y comunicaciones orientados hacia el frente.
6300B-EW1-C: una caja PC industrial gris en formato de gran tamaño con los puertos de alimentación y comunicaciones orientados hacia el frente.
Logotipo de Allen-Bradley

La ASEM™ 6300B-EW1 Box PC es una PC industrial de nivel básico rentable que se puede  configurar fácilmente para satisfacer las necesidades de cada una de sus aplicaciones únicas. Una configuración superficial (SL) ofrece solo comunicaciones básicas, una configuración media (S0) ofrece comunicaciones ampliadas y una configuración más profunda (S1) ofrece comunicaciones ampliadas y ranuras de expansión PCI.

Estas PC pueden emparejarse con el software FactoryTalk® View SE o FactoryTalk® Optix™ para proporcionar la experiencia HMI óptima dentro del sistema de producción Connected Enterprise® de Rockwell Automation®. Todas las PC vienen de manera estándar con el sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise LTSC, pero opcionalmente están disponibles sin sistema operativo.

Todas se envían con un BIOS ThinManager® listo preinstalado para que pueda sindicar aplicaciones desde un ThinServer™ en una ubicación segura y ejecutarlas en la ASEM 6300B-EW1 sin necesidad de un disco duro o sistema operativo, lo que le ahorra dinero y aumenta considerablemente la resiliencia del sistema y la ciberseguridad.

Ahora está disponible sin costo una licencia de tiempo de ejecución para FactoryTalk® Remote Access™ Basic para todas las PC industriales ASEM 6300, incluidas tanto las nuevas unidades como las que ya ha comprado e instalado. Descárguela desde nuestro  Product Compatibility and Download Center  para comenzar.

Para instalaciones que requieren una pantalla local, consulte nuestras ASEM 6300P-EW1 Panel PCs y ASEM 6300M Industrial Monitors.


Descripción general

  • Plataforma Elkhart Lake de clase Atom rentable.
  • Las características incorporadas incluyen hasta 16 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento, cuatro puertos USB 3.1 Gen2 (10 Gbps), un puerto Ethernet de 2.5 Gbps y dos puertos Ethernet de 1 Gbps, DisplayPort++ y un puerto serial aislado de múltiples estándares DB9M.
  • Las opciones configurables incluyen su elección de dos puertos USB adicionales, Ethernet 1 Gbps + USB, Ethernet 1 Gbps, Remote Video Link (RVL), una ranura PCI, una ranura PCIex4 o dos puertos seriales aislados de múltiples estándares DB9.
6300B-EW1
Familia Estándar Funciones para EW1 Procesador

Intel Atom® x6425E 2.00 GHz (3.00 GHz en ráfaga) ▪ 64 bit ▪ 4 núcleos / 4 subprocesos

  • 1.5 MB de caché L2 
  • 10 nm
Chipset

Intel® Elkhart Lake PCH (Platform Controller Hub)

  • Incluido en el chip del procesador (SoC)
Controlador de video Gráficos UHD Intel® integrados
Salida de video 1× DisplayPort++ v1.4a
Serial 1× RS232/422/485 (DB9M)
Montaje Montaje en pared

Conector de alimentación adicional

  • Botón de encendido remoto
  • 1× señal de salida Estado de alimentación + 1× señal de entrada Sistema desactivado
Conector de UPS Compatible con ASEM 6300V Smart UPS
Familia Configurable Funciones para EW1 Sistema operativo Windows 10 LTSC 2021 o sin sistema operativo
Memoria del sistema – RAM 4 GB, 8 GB o 16 GB (LPDDR4x)
Almacenamiento masivo
  • Sin almacenamiento
  • CFast: 1× ranura CFast SATA III de arranque incorporada con acceso externo (hasta 240 GB)
  • M.2 SSD: 1× conector incorporado para inserción directa de SSD M.2 NVMe PCIe x2 (hasta 1 TB)           
  • SSD SATA de 2.5″ (solo versiones S0/S1): 1× conector incorporado para SSD SATA III de 2.5″ con kit de instalación interna

INTERFACES ADD‐ON

(no disponible para la versión sin expansión)

  • Posición A (máx 1)
    • 2× RS232/422/485 aislados (DB9M)
    • 2× USB 2.0 (Tipo-A)
    • 1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) + 1× USB 2.0 (Tipo-A)
  • Posición B (máx 1)
    • - 1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)
    • - 1× RVL (remote video link RJ45)
    • - 1× DisplayPort++ v1.4a
TPM
  • Intel® PTT (TPM integrado)
  • TPM discreto (opcional)
Familia Estándar Funciones para EW1, continuación

LAN

1× 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) + 2× Gigabit Ethernet (RJ45)

Alimentación

24 V DC (18–32 V DC) aislada
Temperatura de funcionamiento 0–50 °C (32–122 °F)

Temperatura de almacenamiento

−10–+60 °C (14–140 °F)
Humedad 20–90 % RH (sin condensación)
USB 4× USB 3.2 Gen2 (Tipo-A) 10 Gbps
Grado de protección IP20
Ranuras de expansión 1× PCI media longitud o 1× PCIe x4* media longitud, en tarjeta elevadora (solo versión S1)
Batería 1× CR2032 acceso externo
  • Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300
    Botellas con líquido naranja y tapas verdes que bajan por una pista en un sistema de producción con PC industriales y monitores industriales
    eBook
    Habilite su sistema de producción Connected Enterprise con las PC y monitores industriales ASEM 6300

    Las computadoras personales industriales, monitores y clientes ligeros ASEM™ 6300 ofrecen una propuesta de valor única basada en su construcción modular, opciones disponibles y funcionalidad de gestión remota, lo que ayuda a habilitar su sistema de producción Connected Enterprise®.

    Lea ahora
  • Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo
    Una mujer con casco y gafas de seguridad mirando una tableta en un entorno de producción.
    eBook
    Cómo un sistema de control industrial ofrece éxito operativo

    Nuestras computadoras y monitores industriales ASEM™ 6300 son interoperables con su tecnología heredada existente; sin embargo, esta solución también se puede implementar como una suite de productos integrada de extremo a extremo. Descubra cómo este portafolio puede ayudar a simplificar el mantenimiento y facilitar la instalación de las actualizaciones.

    Lea ahora
  • Visibilidad que crea nueva propuesta de valor
    Un empleado escribe en un papel en un portapapeles la información que está viendo en un panel en una planta de procesamiento.
    eBook
    Visibilidad que crea nueva propuesta de valor

    La fabricación inteligente se manifiesta como una empresa basada en el conocimiento en la que se optimizan los dispositivos  y los procesos para mejorar la productividad, la seguridad, la protección, la sostenibilidad y el rendimiento.

    Lea ahora
  • ASEM y MES llevan el éxito a su planta de producción
    Fábrica de agua: línea de embotellado de agua para procesar y embotellar agua de manantial pura en pequeñas botellas azules. Enfoque selectivo.
    eBook
    ASEM y MES llevan el éxito a su planta de producción

    Al combinar la automatización, la información operacional y la analítica avanzada, un MES implementado correctamente puede brindar a las empresas de todos los tamaños, en todas las industrias, una ventaja competitiva significativa.

    Lea ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • UKCA
  • cULus Listed
  • Cmim - Marruecos
  • KCC - Corea
  • RCM - Australia y Nueva Zelanda
  • REACH
  • RoHS

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales
  5. Chevron LeftChevron Left PC tipo bloque ASEM 6300B-EW1
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.