Loading

PC de panel para zonas peligrosas 6181X
Allen-Bradley

Transforme lo que es posible en sus operaciones con nuestras PC de panel y thin clients con clasificación para funcionar en ambientes peligrosos y extremos.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(1)
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
  • 6181xPantalla integrada con pantalla
  • Pantalla 6181x integrada con visera y pantalla
6181xPantalla integrada con pantalla
Pantalla 6181x integrada con visera y pantalla
Chevron LeftChevron Left
6181xPantalla integrada con pantalla
Chevron LeftChevron Left
Pantalla 6181x integrada con visera y pantalla
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestras computadoras personales de panel y clientes ligeros para zonas peligrosas y extremas Bulletin 6181X cuentan con CPU Intel Dual Core i3 de 11.ª generación, pantallas de alto brillo, legibilidad a la luz del sol, clasificación de temperatura extrema, clasificaciones de alto choque y vibración, configuraciones para uso con guantes y un accesorio de parasol para aplicaciones a la luz del sol directa. Las certificaciones de ubicación peligrosa global incluyen UL CL I DIV 2 y Clase I Zona 2, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO categoría 3 (para gas y polvo), junto con certificaciones de ubicación ordinaria global.


  • Intel i3-1115GRE de doble núcleo, 2.2 GHz, Tiger Lake de 11.ª generación
  • Certificado para uso en ubicaciones peligrosas por IECEx, cULus Clase I División 2, Clase II Div 2, Clase III Div 1, & Clase I Zona 2, Clase II Zona 22, ATEX, UK Ex, CCC Ex e INMETRO
  • Certificaciones de ubicación ordinaria:  EAC, BSMI, Marruecos, KC, RCM, NOM, China RoHS, Türkiye RoHS, UAE RoHS, KSA RoHS, REACH, WEEE y BIS
  • Se envía con una unidad de estado sólido de 256 GB, 512 GB o 1 TB
  • Incluye una ranura para tarjeta CFAST y una ranura de expansión PCIe x1 de media longitud
  • Opciones de DRAM incluyen 16 GB, 32 GB o 64 GB
  • Conectividad:  2× puertos COM, 4× puertos USB 3, 2× puertos Ethernet de 1 GB, 1 DisplayPort, 1 puerto DVI
  • Incluye utilidad de clonación para respaldo y restauración del sistema que se puede descargar en línea
  • Disponible con sistema operativo Windows® 10 IoT Enterprise y compatible con Windows 11 IoT Enterprise
  • Opciones de Trusted Platform Module (TPM) incluyen: módulo de hardware TPM, firmware TPM (Intel PPT) o sin TPM
  • BIOS lista para ThinManager® en todos los modelos
  • Opera en un rango de temperatura de −20…70 °C (−4…158 °F) dentro del gabinete (versión de montaje en panel posterior y versiones sin pantalla). El lado de la pantalla de la versión de montaje en panel opera en un rango de temperatura de −20…55 °C (−4…131 °F) fuera del gabinete.
  • Alimentación de CC (18–32 VCC)

Características adicionales de 6181X Panel PC & Thin Client

  • Resolución de 12.1″ 1028 × 764, relación de aspecto 4:3
  • Pantalla de alto brillo legible a la luz solar (1300 cd/m²)
  • Pantalla con vida útil de servicio de 100000 h a 25 °C
  • Pantalla táctil multitáctil capacitiva proyectada que ofrece la experiencia familiar de una pantalla de smartphone simple y sensible.
  • Operación de pantalla táctil seca o húmeda para uso en interiores y exteriores
  • Ajustes de pantalla táctil para uso con el dedo, guantes delgados y guantes gruesos para permitir flexibilidad.
  • Clasificaciones de protección contra ingreso (modelo de pantalla): UL Tipo 1, 4, 4X, 12, 13 e IP66
  • Accesorio de parasol 6189X-SUNSHIELD disponible para aumentar la vida útil del producto en aplicaciones a la luz solar directa

Características adicionales de 6181X Thin Client

  • Dispositivo dedicado de cliente ligero
  • Sin unidad de estado sólido ni sistema operativo para ahorrar costos y facilitar la administración

Más allá de lo esperado – Características en demanda

  • Pantalla táctil multitáctil PCAP
  • Pantalla de alto brillo legible a la luz solar de 1300 cd/m²
  • Parasol disponible
  • Clasificación para exteriores
  • Ambientes extremos
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento de −20 a +70 °C
  • 2G/3G de vibración y 15G/30G de choque
  • Clasificaciones de protección contra ingreso (modelo de pantalla): UL Tipo 1, 4, 4X, 12, 13 e IP66
  • Certificaciones globales de ubicaciones peligrosas

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de computadoras industriales para ubicaciones peligrosas 6181X 6181X-PP001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
IEC CertificationInternational Electrotechnical Commission Mark
INMETRO CertificationINMETRO Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • BSMI
  • CCC
  • Marcado CE
  • China RoHS
  • cULus
  • EAC
  • IECEx
  • INMETRO
  • KC
  • KSA RoHS
  • Marruecos
  • NOM
  • RCM
  • REACH
  • Turkey RoHS
  • UAE RoHS
  • UKEx
  • WEEE

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Computadoras industriales y monitores
  5. Chevron LeftChevron Left PC de panel 6181X para zonas peligrosas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.