Loading

Terminales gráficos PanelView Plus 7 2711P
Allen-Bradley

Mejore la productividad con nuestros terminales gráficos PanelView Plus 7, que se configuran fácilmente para satisfacer las necesidades únicas de su aplicación.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(47)
(18)
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
  • Monitor PanelView Plus 7 de 4″
  • Monitor PanelView Plus 7 de 6″
  • Monitor PanelView Plus 7-10″
  • Monitor de teclado PanelView Plus 7 de 15″
  • Monitor PanelView Plus 7 de 15″
  • PanelViewPlus7-parte posterior del monitor
  • Familia de monitores PanelView Plus 7
  • Vista frontal de ArmorView™ Plus 7 con el software mostrado en la pantalla
Monitor PanelView Plus 7 de 4″
Monitor PanelView Plus 7 de 6″
Monitor PanelView Plus 7-10″
Monitor de teclado PanelView Plus 7 de 15″
Monitor PanelView Plus 7 de 15″
PanelViewPlus7-parte posterior del monitor
Familia de monitores PanelView Plus 7
Vista frontal de ArmorView™ Plus 7 con el software mostrado en la pantalla
Chevron LeftChevron Left
Monitor PanelView Plus 7 de 4″
Chevron LeftChevron Left
Monitor PanelView Plus 7 de 6″
Monitor PanelView Plus 7-10″
Monitor de teclado PanelView Plus 7 de 15″
Monitor PanelView Plus 7 de 15″
PanelViewPlus7-parte posterior del monitor
Familia de monitores PanelView Plus 7
Vista frontal de ArmorView™ Plus 7 con el software mostrado en la pantalla
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros terminales gráficos Bulletin 2711P PanelView™ Plus 7 están disponibles en versiones estándar y de alto rendimiento. Nuestras versiones de alto rendimiento están disponibles en opciones de conformal coat, acero inoxidable y para uso en máquina (ArmorView™ Plus 7), lo que ofrece flexibilidad para satisfacer sus necesidades específicas. Puede utilizar FactoryTalk® View Machine Edition para crear su aplicación, ayudar a simplificar la configuración y fortalecer su solución Integrated Architecture®. Estos terminales incluyen conectividad Ethernet y le permiten monitorear aplicaciones desde ubicaciones remotas con conectividad de servidor VNC y FactoryTalk ViewPoint. 

PanelView Plus 7 Standard

  • Incluye las características estándar de Windows CE 6.0 y pantalla LCD TFT a color, gráficos a color de 18 bits
  • Ofrece tamaños de pantalla de 4–15″ con opciones de pantalla panorámica y teclado en pantalla
  • Permite el monitoreo de aplicaciones desde una ubicación remota con conectividad VNC y FactoryTalk ViewPoint
  • Utiliza una tarjeta SD o una unidad USB para copiar y restaurar rápidamente su aplicación
  • Incluye capacidades de notificación por correo electrónico y mensajes de texto
  • Incluye 512 MB de RAM y 512 MB de memoria no volátil (aproximadamente 80 MB de memoria libre para el usuario)
  • Ofrece 100 pantallas y 500 alarmas cuando se usa con el software FactoryTalk Machine Edition con conexión a un controlador
  • Ofrece Ethernet 1 × RJ45 10/100 MB Auto-MDI/MDI-X con compatibilidad IEEE 1588
  • Ofrece puertos Ethernet simples o DLR para conectividad de red
  • Incluye opción para Allen‑Bradley® terminales con y sin marca

PanelView Plus 7 Performance

  • Incluye el sistema operativo Windows 10 IoT Core (LTSC) y pantalla LCD TFT a color, gráficos a color de 18 bits
  • Ofrece tamaños de pantalla de 7–19″ con opciones de pantalla panorámica y teclado
  • Incluye compatibilidad con reproducción de video, que proporciona capacidades avanzadas de ayuda al usuario
  • Permite el monitoreo de aplicaciones desde una ubicación remota con conectividad de servidor VNC y FactoryTalk ViewPoint
  • Utiliza una tarjeta SD o una unidad USB para copiar y restaurar rápidamente la interface de operador
  • Incluye capacidades de notificación por correo electrónico y mensajes de texto
  • Incluye 4 GB de RAM y 20 GB de memoria no volátil (aproximadamente 2 GB de memoria libre para el usuario)
  • Incluye dos puertos Ethernet que admiten topologías de red DLR, lineales o en estrella
  • Incluye opción para terminales Allen‑Bradley con y sin marca

Versión con revestimiento de conformación

  • Disponible en todas las versiones PanelView Plus 7 Performance con pantallas solo táctiles y pantalla con teclado de 15″
  • Nivel de gravedad GX según ANSI/ISA 71.04-2013

Versión de acero inoxidable

  • Ofrece pantalla sin marca en tamaños de 9, 10, 12 y 15″
  • Incluye bisel de acero inoxidable 316
  • Incluye junta de silicona azul apta para alimentos reemplazable
  • Incluye revestimiento de conformación
  • Incluye certificación NSF
  • Clasificación UL IP69 y probado según IP69K de acuerdo con la norma ISO 20653

Versión ArmorView™ Plus 7

  • Ofrece tamaño de pantalla de 12″ en un panel completamente autónomo
  • Incluye protección IP66 para una solución HMI sin gabinete
  • Ofrece dieciséis configuraciones estándar de placa de botones
  • Incluye opción de personalizar individualmente botones e interruptores, además de un paro de emergencia cableado
  • Incluye opciones para aumentar la flexibilidad, incluyendo opciones de montaje de orientación desde un brazo oscilante, pedestal o superficie fija

 

PanelView Plus 7 Standard

PanelView Plus 7 Performance

ArmorView Plus 7

Tamaño de pantalla

Pantalla de 4″ (110 × 135 mm)

Pantalla de 6″ (152 × 176 mm)

Pantalla de 7″ (170 × 212 mm)

Pantalla de 9″ (190 × 280 mm)

Pantalla de 10″ (252 × 297 mm)

Pantalla de 12″ (240 × 340 mm)

Pantalla de 15″ (318 × 381 mm)

Pantalla de 7″ (170 × 212 mm)

Pantalla de 9″ (190 × 280 mm)

Pantalla de 10″ (252 × 297 mm)

Pantalla de 12″ (240 × 340 mm)

Pantalla de 15″ (318 × 381 mm)

Pantalla de 19″ (411 × 485 mm)

Pantalla de 12″

(240 × 340 mm)

Solo sin marca

Tipo de pantalla

Windows CE 6.0

Windows 10 IoT Core (LTSC)

RAM

512 MB

4 GB

Almacenamiento interno

512 MB de almacenamiento, 80 MB de almacenamiento no volátil para aplicaciones

Almacenamiento de 19.87 GB

~2 GB de almacenamiento no volátil para aplicaciones

Reloj en tiempo real

Sí, el reloj con batería de respaldo marca con un sello de hora los datos críticos. Precisión de −2 minutos por mes

Temperatura de funcionamiento

0…55 °C (32…131 °F)

0…55 °C (32…131 °F)

Temperatura ambiente de 0…50 °C (32…122 °F)

Clasificaciones

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66

Los terminales PanelView Plus 7 Performance de acero inoxidable también tienen clasificación IP69 según UL y probado para IP69K según ISO 2065

NEMA 12, 13, IP66

4/4X (configuración específica)

Certificaciones

  • ATEX Zona 2, ATEX Zona 22
  • C-UL-us listed 
  • Clase I, Div 2, Grupos A,B,C,D, T4
  • Clase II, Div 2, Grupos F, G; Clase III
  • Clase I, Zona 2, Grupos 11C T4
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • INMETRO
  • C-UL-us listed 
  • Clase I, Div 2, Grupos A,B,C,D, T4
  • Clase II, Div 2, Grupos F, G; Clase III
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • Marruecos
  • NSF (solo acero inoxidable)
  • C-UL-us listed
  • Clasificaciones de tipo de envolvente según UL50 y CSA C22.2 No. 94.2.
  • Protección contra ingreso de envolvente clasificada por UL según IEC 60529
  • KCC
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • RoHS
  • EAC
  • Marruecos

 

Revestimiento conformado

−

Todos los terminales solo táctiles, así como la versión de teclado y pantalla táctil de 15″

−

Acero inoxidable

−

Disponible para pantallas de 9, 10, 12 y 15″

−

SD

1 × SDHC

USB

1 puerto USB 2.0 (tipo A)

1 puerto USB 3.0 de alta velocidad (tipo A) y 1 USB 2.0 (tipo A)

Ethernet

Un puerto RJ45 10/100 MB o dos puertos Ethernet 10/100Base-T Auto MDI/MDIX que admiten topologías de red DLR, lineal o en estrella 

Alimentación de entrada

CC (18…30 VCC)

Software estándar

FactoryTalk® View Studio for Machine Edition, FactoryTalk® ViewPoint, versión 2.6 o posterior

Información adicional

Aproveche al máximo su PanelView HMI y el software FactoryTalk View ME con nuestra lista de reproducción de YouTube con videos de consejos y trucos:

PanelView Plus y FactoryTalk View Machine Edition

Nuestros videos más populares incluyen:

  • Cree su primera aplicación
  • Identifique y actualice el firmware instalado
  • Tendencias y datalogs
  • Cargue y restaure un archivo de aplicación
  • Convierta de PanelView Plus 6 a PanelView Plus 7

Software

FactoryTalk View Machine Edition
Main Image
Software
FactoryTalk View Machine Edition

El software FactoryTalk® View Machine Edition es una aplicación de HMI versátil que proporciona una solución dedicada y potente para dispositivos de interface de operador a nivel de máquina.

Comenzar
Software de gestión de thin clients
Main Image
Software
Software de gestión de thin clients

Nuestro software de gestión de clientes ligeros ThinManager® permite a los clientes optimizar sus operaciones mediante la gestión centralizada segura de aplicaciones y fuentes visuales.

Comenzar
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)
Main Image
Asistencia
Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC)

Utilice el Centro de descarga y compatibilidad de productos (PCDC) para encontrar descargas de productos y mucho más.

Comenzar
FactoryTalk Software
Main Image
Software
FactoryTalk Software

Cada oferta de FactoryTalk se centra en impulsar el rendimiento de su empresa. Desde la fase de diseño y puesta en marcha hasta las necesidades de datos a nivel de la sala de juntas, podemos aportar valor a todos los usuarios de su operación.

Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Perfil de producto de interface de operador PanelView Plus 7 Boletín 2711P 2711P-PP013_-EN-P
Comparación de características del portafolio de interface de operador PanelView 2711P-SP011_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Especificaciones de suministro Boletín 2711P PanelView Plus 7 Standard para pantallas de 4…15″ 2711P-SR003_-EN-P
Especificaciones de suministro de PanelView Plus 7 Performance Bulletin 2711P para pantallas de 7…19″ 2711P-SR002_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
KC CertificationKC Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX Zona 2, 22 (solo estándar)
  • INMETRO Zona 2, 22 (solo estándar)
  • CCC Ex (solo estándar)
  • CE (EMC)
  • CE (LVD)
  • cULus Listed Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D (todos los terminales); Clase II, División 2, Grupos F y G (solo estándar); Clase III (solo estándar)
  • EAC (solo estándar)
  • KC
  • RCM o RMS
  • RoHS

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz operador-máquina
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales gráficos PanelView Plus 7 2711P
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.