Loading

Conectores de desplazamiento de aislamiento Pico (M8)
Allen-Bradley

Nuestros conectores de desplazamiento de aislamiento Pico (M8) Bulletin 889P facilitan el ensamblaje de cables QD personalizados en la planta. La instalación de conector a cable no requiere herramientas.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
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
  • conectores de desplazamiento de aislamiento Pico m8
conectores de desplazamiento de aislamiento Pico m8
Chevron LeftChevron Left
conectores de desplazamiento de aislamiento Pico m8
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros conectores de desplazamiento de aislamiento (IDC) Pico (M8) Bulletin 889P facilitan el ensamblaje de cables QD personalizados en la planta. La instalación de conector a cable no requiere herramientas. Simplemente inserte los conductores sin pelar en el cuerpo del conector y gire los extremos del conector juntos. El resultado es una conexión eléctrica duradera y hermética al gas en un envolvente resistente con clasificación IP67. Estos conectores están disponibles en configuraciones macho y hembra de 3 o 4 pines.


  • Permite la instalación en el campo sin necesidad de herramientas manuales
  • Permite modificar fácilmente las instalaciones de cables existentes
  • Incluye tecnología de desplazamiento de aislamiento para una instalación segura y confiable
  • Ofrece una unidad de cuerpo metálico, excelente en aplicaciones de blindaje

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de conectividad y medios de red CONEC-BR001_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Conectores de desplazamiento de aislamiento Pico (M8)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.