Loading

Bifurcadores y tes tipo micro de CC
Allen-Bradley

Nuestros bifurcadores y tes tipo micro de CC están diseñados para usarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas MaXum™. Los bifurcadores y las tes permiten la conexión de dos dispositivos de campo con un solo puerto de E/S. El cuerpo aislado de poliuretano (PUR) ofrece resistencia al aceite y a los productos químicos. Las tuercas de acoplamiento con trinquete proporcionan una resistencia superior a la vibración.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bifurcadores y tes tipo micro de CC están diseñados para usarse con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas MaXum™. Los bifurcadores y las tes permiten la conexión de dos dispositivos de campo con un solo puerto de E/S. El cuerpo de poliuretano (PUR) aislado ofrece resistencia al aceite y a los productos químicos. Las tuercas de acoplamiento con trinquete proporcionan una resistencia superior a la vibración.


  • Proporciona modelos de cableado estándar con o sin pin 5 diseñados para uso con cajas de distribución de entrada doble y E/S distribuidas IP67
  • Proporciona cableado estándar con versión de pin 5 específicamente codificada para aplicaciones MDSA
  • Incluye versión de cableado de alimentación eléctrica individual para uso con E/S distribuidas de entrada doble con diagnóstico de nivel de punto
  • Incluye versión de cableado estilo toma usado para aplicaciones de alimentación eléctrica auxiliar micro y DeviceNet

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de conectividad y medios de red CONEC-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CSA Certified
  • UL Recognized
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Bifurcadores y tes tipo micro de CC
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.