Loading

Tornillo 1492 Space-Saver para conexión a tierra
Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales tipo tornillo IEC de puesta a tierra Space-saver Boletín 1492 proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, conveniente y perfectamente organizado que se monta en el riel DIN.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
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
  • Bloques de terminales de puesta a tierra ahorradores de espacio para tornillos 1492
Bloques de terminales de puesta a tierra ahorradores de espacio para tornillos 1492
Chevron LeftChevron Left
Bloques de terminales de puesta a tierra ahorradores de espacio para tornillos 1492
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales IEC tipo tornillo de puesta a tierra ahorradores de espacio Bulletin 1492 proporcionan un bus de puesta a tierra fácil de identificar, conveniente y perfectamente organizado que se monta en el riel DIN.


  • Excelente solución para aplicaciones de alta densidad
  • Disponible en nueve colores

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de bloques de terminales IEC y NEMA de tipo tornillo y borne con resorte 1492-PP019_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución de energía 1492-BR018_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcado CE
  • Certificado CSA
  • Reconocido UL
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left 1492 Screw Space-Saver Grounding
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.