Nuestros bloques de terminales IEC por tornillo de desconexión de neutro de un solo circuito Bulletin 1492 ofrecen mayor seguridad mediante una desconexión que requiere una herramienta para abrir o cerrar un circuito. Este bloque se conecta a una barra de bus que recorre toda la longitud de los bloques de terminales hasta un bloque de conexión que se monta más abajo en el riel para una conexión de neutro aislada.
- Productos
- descripción general
- Documentación
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Envolvente con protección contra contacto accidental
- Tornillos salientes
- Diseño de abrazadera tipo tornillo autoblocante
- Amplia gama de accesorios disponibles
También puede interesarle
Documentación
| Product Profiles | Publicación |
|---|---|
| Descripción de producto de bloques de terminales IEC y NEMA de tipo tornillo y borne con resorte | 1492-PP019_-EN-P |
| Miscellaneous | Publicación |
|---|---|
| Folleto de bloques de terminales y bloques de distribución de energía | 1492-BR018_-EN-P |
Certificaciones
Certificaciones
- Marcado CE
- Certificado CSA
- Reconocido UL