Loading

Fusible 1492-P
Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales IEC de inserción con fusible Boletín 1492-P proporcionan protección contra sobrecorriente y se montan directamente en un riel DIN.
Loading
  1. descripción general
  2. Certificaciones
Open All Close All
descripción general
  • Bloque de terminales IEC de empuje 1492-P negro simple con bisagra de terminal levantada
Bloque de terminales IEC de empuje 1492-P negro simple con bisagra de terminal levantada
Chevron LeftChevron Left
Bloque de terminales IEC de empuje 1492-P negro simple con bisagra de terminal levantada
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros bloques de terminales IEC de fusible Push-in Boletín 1492-P proporcionan protección contra sobrecorriente y se montan directamente en un riel DIN. Estos bloques de brazo con bisagra están disponibles con o sin indicación de fusible fundido.


  • Incluye indicadores de estado de fusible con iluminación o neón
  • Permite añadir componentes electrónicos discretos sin ocupar espacio adicional en el riel DIN
  • Ofrece una instalación hasta un 65% más rápida que los bloques de terminales tipo tornillo
  • Ofrece inserción con una mano, en un segundo
  • No produce rotura de filamentos ni filamentos hacia atrás Incluye terminales fáciles de ver desde el frente
  • Proporciona puntos de prueba ubicados universalmente para inspección rápida y fácil puesta en marcha
  • Incluye actuadores de plástico para prevención de choques

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificaciones
Certificaciones
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Certificación ATEX/IECEx
  • CCC
  • Marcado CE
  • Certificación CSA
  • DNV
  • Reconocido UL
  • Marcado UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión
  5. Chevron LeftChevron Left Fusible 1492-P
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.