Loading

140MG MPCB
Allen-Bradley

Estos disyuntores pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito derivado del motor, protección magnética contra cortocircuito y circuito derivado, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(4)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros disyuntores de protección de motor Boletín 140MG pueden proporcionar un medio de desconexión para el circuito derivado de motor, protección magnética de circuito derivado y de cortocircuito, protección térmica contra sobrecarga y conmutación manual. Ofrecemos dispositivos con clasificación de 25–150 A para satisfacer sus necesidades particulares. Nuestros accesorios internos instalados en fábrica facilitan la instalación y el cableado. En Norteamérica, los códigos eléctricos requieren que un circuito derivado de motor individual esté protegido por un fusible UL Listed/CSA Listed, disyuntor UL Listed/CSA Listed o un controlador de motor combinado autoprotegido UL Listed/CSA Listed.


  • Incluye indicación de disparo visible
  • Ofrece opción de limitación de alta corriente
  • Ofrece alta capacidad de conmutación
  • Disponible en tamaños de estructura H y J
  • Herramienta de simulador de disyuntor : esta herramienta le permite realizar una configuración, mostrar señales y realizar una simulación de operación para obtener más información sobre los disyuntores de caja moldeada 140G y los protectores de circuito de motor 140MG.
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto de protección de interruptores automáticos para sistemas de automatización 140G-BR001_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
CCC MarkChina Compulsory Certificate
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
IE3IE3
  • Marca CE
  • CCC
  • Certificación CSA (archivo No. LR1234)
  • UL Listed
  • Tipo HACR E197878
  • Apto para uso con motores IE3 (IEC 60034-30)
Cumplimiento de normas
  • IEC 60947-2
  • UL489
  • CSA22.2, No. 5
  • UL 60947-4-1A

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas
  5. Chevron LeftChevron Left 140MG MPCB
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.