Loading

Dispositivo de conmutación de protección de motor 140ME

Nuestros dispositivos de conmutación de protección de motor (MPSD) Boletín 140ME proporcionan conectividad de red Ethernet y protección contra cortocircuito magnético y sobrecarga térmica de hasta 40 A.
Loading
  1. Productos
  2. Descripción general
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
Descripción general
  • Disyuntor de protección de motor 140ME
Disyuntor de protección de motor 140ME
Chevron LeftChevron Left
Disyuntor de protección de motor 140ME
Chevron LeftChevron Left
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros dispositivos de conmutación de protección de motor 140ME mejoran la protección de circuito derivado al integrar la capacidad de desconexión, protección magnética contra cortocircuitos, protección electrónica contra sobrecarga y control manual de motor en una sola unidad. Como parte de nuestro portafolio de Branch Motor Control and Protection, el 140ME admite una arquitectura coordinada y simplificada que optimiza el espacio en el panel sin sacrificar la accesibilidad ni la seguridad. Con la integración de la solución EtherNet/IP en gabinete mediante un módulo de comunicación 100‑E Contactor, estos dispositivos pueden proporcionar diagnósticos en tiempo real, monitoreo del estado de los dispositivos y mantenimiento predictivo.


140ME-D9EE

  • Funciones de protección y control hasta 40 A
  • Protección magnética contra cortocircuito ​
  • Protección electrónica contra sobrecarga​
  • Conmutación (manual)​​
  • Rango de ajuste de FLA más amplio
  • Clase de disparo seleccionable 10 y 20​
  • Accesorios electromecánicos comunes con 140MT

140ME-D9EE

  • Funciones de protección y control hasta 40 A
  • Protección magnética contra cortocircuito ​
  • Protección electrónica contra sobrecarga​
  • Conmutación (manual)​​
  • Rango de ajuste de FLA más amplio
  • Clase de disparo seleccionable 10 y 20​
  • Accesorios electromecánicos comunes con 140MT ​
  • Funcionalidades avanzadas adicionales:
  • Conexión a solución EtherNet/IP en gabinete​
  • Conexión al nuevo módulo funcional de relé de sobrecarga​
  • Accesorios electrónicos comunes con relé de sobrecarga electrónico E100
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Control y protección de motor de ramal
Nuestra cartera de control y protección de motor de bifurcación está diseñada y probada específicamente para facilitar su trabajo. Con componentes que incluyen disyuntores, contactores, relés de sobrecarga y accesorios, ofrecemos una solución personalizada para ayudarlo a crear un diseño de máquina escalable.
Más información

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Miscellaneous Publicación
Folleto del sistema de componentes modulares CMPNTS-BR003_-EN-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Disyuntor y protección de circuito derivado
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositivo de conmutación de protección de motor 140ME
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.