Los sistemas de identificación mediante radiofrecuencia (RFID) son ideales para el seguimiento y la documentación de productos a medida que avanzan en el proceso de fabricación en aplicaciones industriales para servicio ligero. Los tags, los transceivers y las interfaces del sistema RFID están diseñados conforme al estándar abierto ISO 15693 para alta frecuencia.
Además del sistema RFID 56RF compatible con EtherNet/IP, la nueva gama 59RF de transceivers de lectura/escritura de alta frecuencia es compatible con IO-Link, lo que la convierte en una solución inteligente de seguimiento y rastreo.
Esta solución integra con facilidad en The Connected Enterprise, lo que proporciona datos de la planta directamente a un sistema de control para reducir el tiempo improductivo y mejorar la productividad.
Descripción general
HF RFID 56RF | HF RFID 59RF | |
Comunicaciones | Ethernet | IO-Link |
Distancia de detección | De 55 a 168 mm (de 2,16 a 6,6 in.) | De 40 a 78 mm (de 1,59 a 3,07 in.) |
Velocidad máxima de lectura/escritura | 26,5 kbit/s | |
Voltaje de funcionamiento | 24 VCC | |
Tamaño de almacenamiento de datos | M18, M30/40 x 40, 80 x 90 | M18, M30/40 x 40 |
Frecuencia | 13.56 MHz | |
Intensidad de salida, máx. | 100 mA por transceiver | 200 mA por transceiver |
Memoria de tags | Hasta 8 KB, SLI, SLIX y FRAM | Tamaños variables hasta 128 KB, SLI, SLIX y FRAM |
Información adicional
Especificaciones
Homologaciones
- Marcado CE para todas las directivas aplicables
- C-Tick
- cULus Listed
- Con etiqueta UKCA para todos los reglamentos aplicables
Software
El simulador de RFID es un programa de software basado en Windows diseñado para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Este simulador permite la selección de casi todas las combinaciones de transceivers y tags que ofrece Rockwell Automation. Al variar la distancia y la velocidad de línea de tag a transceiver, un usuario puede determinar rápidamente la configuración más óptima para su aplicación.
El simulador es una herramienta diseñada para ayudar en la configuración de una aplicación RFID. Los valores que se muestran dentro son cálculos teóricos y las variaciones dentro de un sistema individual pueden afectar valores realizados.
Para instalar el simulador RFID:
- Descargue todo el contenido dentro de la carpeta Software del simulador de RFID.
- Instale el simulador de acuerdo con las instrucciones de instalación del simulador de RFID.
- Consulte el Manual del simulador de RFID para una explicación rápida y una descripción general del simulador.
Documentación
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas del sistema RFID de alta frecuencia Boletín 56RF incluyen:
- Seguimiento de activos
- Industria automotriz
- Adquisición de datos
- Alimentos y farmacéutica
- Manejo de productos
- Protección y entrada
- Administración de herramientas
Aplicación de pintura
Aplicación de estampado de metales