Loading

Servovariadores Kinetix 5100
Allen-Bradley

Los versátiles servovariadores Kinetix 5100 aumentan el rendimiento y la capacidad de escalado de sus máquinas pequeñas y medianas.
Loading
  1. Overview
  2. Product Selection
  3. Documentation
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Los servovariadores Kinetix® 5100 proporcionan una opción escalable para soluciones servo en un solo producto. Estos variadores ofrecen una solución de rango de potencia ampliado hasta 15 kW y admiten aplicaciones autónomas, Micro800™ o controladas por Logix. Los servovariadores Kinetix 5100 poseen entradas y salidas estándar, controles de distintos modos y EtherNet/IP de doble puerto con desconexión de par segura para múltiples topologías de la red.

Los servovariadores Kinetix 5100, diseñados para ofrecer versatilidad, proporcionan un amplio rango de opciones de potencia para adaptarse a las necesidades únicas de su aplicación. Pueden proporcionar una solución rentable para conseguir máquinas flexibles que satisfagan las crecientes demandas de los consumidores de productos personalizados y más variedad de productos. Estos servovariadores están optimizados para su combinación con los motores TLP de Kinetix a fin de mejorar su capacidad para ofrecer soluciones de movimiento completas con el tamaño adecuado para máquinas pequeñas y medianas.

Características

  • Ofrece ciertos controles independientes, Micro800 o Logix para una variedad de necesidades de rendimiento.
  • Ofrece un amplio rango de potencia (50 W…2 kW a 120…230V y 3…15 kW a 230V)
  • Proporciona características de seguridad sin partes o cables adicionales con desconexión de par segura con cableado estándar.
  • Presenta 10 entradas digitales de asignación libre (se pueden utilizar dos como funciones de entrada rápida) y cinco salidas digitales de asignación libre.
  • Proporciona una función de indexación (con 99 segmentos) que permite tener más comandos de movimientos que las otras soluciones comparables, sin la necesidad de un sistema de control.
  • Las funciones de autoajuste ayudan a controlar la resonancia del sistema
  • Permite cambios en el modo de control (como velocidad de par) sobre la marcha.
  • Se integra fácilmente en aplicaciones Logix con instrucciones add-on diseñadas específicamente.

Herramientas y recursos

Un paso adelante hacia la modernización del movimiento
Dos ingenieros de fábrica con camisas de Rockwell Automation caminan por una fábrica moderna con una línea de ensamblaje robótica a la izquierda.
Informe oficial
Un paso adelante hacia la modernización del movimiento

La modernización puede crear una máquina preparada para el futuro que será productiva, sostenible y estará bien equipada para proporcionar datos significativos a su empresa. Explore los pasos del proceso de modernización.

Leer ahora
Considere la modernización del movimiento
Una ingeniera en primer plano aparece trabajando en una computadora, con un gabinete eléctrico lleno de variadores Kinetix y otros componentes Allen-Bradley en el plano de fondo.
Informe oficial
Considere la modernización del movimiento

La modernización puede parecer una iniciativa abrumadora, pero puede ser magnífica si se cuenta con el socio y la solución adecuados.

Leer ahora
Video
Sistemas de movimiento completos para máquinas inteligentes

En un entorno tan competitivo como el actual, el diseño simplificado de máquinas, la flexibilidad del sistema y las mejoras en el rendimiento general de las máquinas constituyen una ventaja clave. Ya sea que fabrique máquinas pequeñas, independientes o sistemas complejos y grandes, los productos de control de movimiento Kinetix de Allen-Bradley pueden ayudarlo a lograr sus objetivos.

Homologaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Etiqueta CE
  • cULus Listed
  • KC
  • RCM

Productos relacionados

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
El entorno de programación intuitivo Studio 5000 Logix Designer® les permite a los usuarios trabajar en colaboración para diseñar y realizarles el mantenimiento a sus sistemas.
Más información
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Ofrezca diseños de máquinas innovadores a través del análisis, la optimización y la validación de sus sistemas de control de movimiento con nuestro moderno software de diseño de movimiento.
Más información
Controladores programables
Una serie de controladores ControlLogix 5580 grises y controladores de seguridad GuardLogix 5580 rojos en fila en una instalación de producción.
Controladores programables
El controlador lógico programable (PLC) y el controlador de automatización programable (PAC) de Allen-Bradley® varían desde aplicaciones grandes a pequeñas e incluso micro.
Más información
Product Selection
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Documentation
Product Profiles Publicación
Descripción de producto del servomotor Kinetix TLP y servovariador Kinetix 5100 KNETIX-PP001_-ES-P
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Control de movimiento
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariadores Kinetix 5100