Bulletin MPAS: etapas lineales integradas MP-Series™ pueden admitir cargas pesadas y tolerar cargas momentáneas. Estos accionadores son ideales para aplicaciones de alta precisión en ambientes limpios. Están diseñados con tecnología de tornillo de bolas y motor lineal.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Configuración y programación completos mediante el software RSLogix™ 5000 (versión 20 o anterior)
- Accionador tipo etapa lineal integrada
- Las versiones de motor lineal de acoplamiento directo proporcionan velocidades de hasta 5 metros/segundo
- Las versiones accionadas por tornillos de bolas proporcionan altas fuerzas con múltiples vueltas absolutas
- Tamaños de estructuras de 150 mm, 200 mm y 250 mm disponibles para 230 V y 460 V
Especificaciones
Homologaciones
Marcado CE para todas las directivas aplicables
Software
Utilice el siguiente software para programar sus etapas lineales integradas MP-Series™.
Documentación
Aplicaciones
Las aplicaciones típicas de nuestras etapas lineales integradas MP-Series™ incluyen:
- Ensamblaje electrónico
- Recogida y colocación
- Robots
- Inspección
- Etiquetado
- Distribución
- Micromatrices