Módulo de E/S FLEXHA 5000
¿Está pensando en actualizarse a una solución de entrada/salida más confiable y flexible? Nuestros módulos de E/S FLEXHA 5000™ Boletín 5015 son parte de una plataforma de vanguardia que puede ayudarle a reducir la complejidad de hardware y el costo utilizando un diseño integrado que resulta más conveniente.
Los módulos de E/S FLEXHA 5000 mejoran la comunicación con una conectividad de red EtherNet/IP™ de 1 Gb, lo que ofrece más velocidad y mayor ancho de banda. Gracias a la reducción en el tiempo improductivo y en el tiempo de ingeniería mientras se limitan los costos, esta plataforma está diseñada para ser una solución de E/S más inteligente y más eficiente.
DISPONIBLE PARA RESERVAR
El módulo de E/S FLEXHA 5000 incorpora tecnología de vanguardia para crear una entrada/salida más flexible y eficiente. Esta solución permite a los usuarios operar con facilidad gracias a la alta disponibilidad, mayor productividad y mantenimiento simple.
Implemente una plataforma de E/S innovadora que se centre en lo importante
Para muchas de las industrias de procesos, los sistemas de control actuales necesitan una plataforma de E/S de alta disponibilidad para minimizar el tiempo improductivo.
Al mismo tiempo, se debe habilitar la planificación de proyectos y las complejidades en la entrega con la flexibilidad, el diseño integrado y la configuración simplificada de una plataforma de E/S universal.
Descubra cómo una plataforma de E/S innovadora puede dar respuesta a estas necesidades, además de abordar problemas con el ciclo de vida que pueden ser una carga para el personal de mantenimiento y para los presupuestos. Al implementarla de manera adecuada en envolventes de campo, los costos del ciclo de vida se pueden minimizar con medidas optimizadas y mantenimiento simplificado a fin de maximizar el rendimiento de sus activos del proceso.
Integre soluciones para su sistema de producción Connected Enterprise®
La próxima generación de soluciones de E/S está diseñada para varias aplicaciones industriales. El módulo de E/S FLEXHA 5000 es confiable y flexible, lo que permite a los usuarios elegir la E/S que mejor se adapte a sus necesidades operativas. Esta plataforma permitirá que la E/S de seguridad integrada y la E/S de control de procesos de base se monten de manera conveniente en el mismo rack, lo que reduce la complejidad y los costos.
Explore la próxima generación de soluciones de E/S
Descubra cómo puede incorporar esta innovadora solución de E/S en su aplicación de procesos. El juego de inicio del módulo de E/S FLEXHA 5000 es un paquete de hardware con descuento que ofrece todo lo que necesita para comenzar con nuestra plataforma de E/S para procesos de próxima generación. Comuníquese con su representante local de Rockwell Automation para vivir la experiencia de la tecnología de vanguardia de E/S universal a un costo reducido.
Aumente la productividad mientras disminuye el tiempo improductivo y los costos
Hora
Reducción en el tiempo de ingeniería mediante una estrecha integración con el conjunto de instrucciones del sistema PlantPAx®
Sistema integrado
Permite que la E/S de seguridad integrada y la E/S de control de procesos de base se monten juntos de manera conveniente
Software Studio 5000 Logix Designer®
Integración premium HART en el software Studio 5000 Logix Designer®
Plataforma de E/S flexible que permite el control integrado para su
sistema de producción Connected Enterprise
Características y ventajas
- Optimice el espacio al permitir el montaje de hasta 24 módulos de E/S en un solo nodo, ya sea en posición vertical u horizontal, y con cualquier secuencia de módulos
- Opere a temperaturas de -40 a 70 °C (-40 a 158 °F) y en ambientes difíciles, con una clasificación hasta GX y revestimiento de conformación
- Se puede usar en zonas peligrosas Clase I, División 2, Zona 2 y Grupos A, B, C y D
- Reduzca el tiempo improductivo con la capacidad de desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP) y de realizar cambios en línea
- Aproveche la redundancia del controlador ControlLogix® 5580 en aplicaciones de alta disponibilidad mediante el uso del software Studio 5000 Logix Designer® (versión 35 o posterior) a fin de conseguir operaciones más coherentes con mayor confiabilidad
- Reduzca el tiempo improductivo mediante un fácil acceso a diagnósticos adicionales de procesos con la Integración premium de HART en el software Studio 5000 Logix Designer
- Reduzca el tiempo de ingeniería mediante una estrecha integración con el conjunto de instrucciones del sistema PlantPAx®
- Cuenta con una opción de tarjeta universal que permite la flexibilidad en la opción de E/S. Esta opción de E/S se configura por canal dentro del software Studio 5000® (versión 35 o posterior) como analógico (compatible con HART) o discreto, de entrada o de salida
- Disponible en configuraciones de módulo simplex o dúplex
FLEXHA 5000 I/O in the News
See what people saying about this innovative I/O solution
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Descripción de producto E/S FLEXHA 5000 | 5015-PP001 |
Homologaciones
- ATEX
- CE
- CCC
- cULus
- EtherNet/IP (solo adaptador)
- FM
- IECEx
- INMETRO
- KC
- Marruecos
- ODVA (solo adaptador)
- RCM
- REACH
- RoHS
- UKCA
- UKEX
- WEEE