Variadores de CA PowerFlex 523
Los variadores de CA PowerFlex® 523 son rentables e ideales para máquinas independientes. Estos variadores proporcionan un diseño innovador y modular que admite una rápida y fácil instalación y configuración. Además, ofrecen programación USB, configuración específica de la aplicación y opciones de montaje flexibles. Los variadores de CA PowerFlex 523 ofrecen clasificaciones de potencia de 0.2 a 22 kW (0.25 a 30 Hp) con clases de voltaje global de 100 a 600 V. Son compatibles con un amplio rango de control de motores, sus medidas son compactas y operan a temperaturas de hasta 70 °C (158 °F).